(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シゲマツ AP-28用フィルタ・吸収缶

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シゲマツ AP-28用フィルタ・吸収缶

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,472円
税込単価
6,019円

【商品仕様】・撥水撥油性フィルタと脱臭フィルタを組み合わせたもの・農薬散布に最...

詳細情報を確認する

型番

CA-17FC 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CA-17FC

5個

5,472( 6,019円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・撥水撥油性フィルタと脱臭フィルタを組み合わせたもの
・農薬散布に最適
・シゲマツ AP-28用フィルタ・吸収缶
・JANコード:4959382019970
・トラスココード:816-7309
・質量:0g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シゲマツ AP-28用フィルタ・吸収缶の型番CA-17FCのページです。
型番CA-17FCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シゲマツ AP-28用フィルタ・吸収缶

シゲマツ AP-28用フィルタ・吸収缶

    交換用アルファリングフィルター LAS-51型

    交換用アルファリングフィルター LAS-51型

      アルファリングフィルタLAS-51C(防塵マスク交換用フィルタ)

      アルファリングフィルタLAS-51C(防塵マスク交換用フィルタ)

        アルファリングフィルタLAS-11(防塵マスク交換用フィルタ)

        アルファリングフィルタLAS-11(防塵マスク交換用フィルタ)

          交換用アルファリングフィルター LAS-12型

          交換用アルファリングフィルター LAS-12型

            交換用アルファリングフィルター LAS-1型

            交換用アルファリングフィルター LAS-1型

              防毒マスク用吸収缶

              防毒マスク用吸収缶

                交換用アルファリングフィルター LAS-52型

                交換用アルファリングフィルター LAS-52型

                  電動ファン付呼吸用保護具用フィルター

                  電動ファン付呼吸用保護具用フィルター

                    TMK-76U2T用ろ過材

                    TMK-76U2T用ろ過材

                      交換用アルファリングフィルター BRD-7型

                      交換用アルファリングフィルター BRD-7型

                        メーカー 重松製作所 興研 興研 興研 興研 興研 ユニット 興研 重松製作所 トラスコ中山 興研
                        通常価格 5,472円 348円 360円 385円 811円 635円 563円 783円 701円 892円 1,211円
                        通常出荷日 5日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   5日目~   5日目   1日目   1日目   8日目  

                        シゲマツ AP-28用フィルタ・吸収缶のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました