(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニモ ミニチュアホワイト砥石 WA#500 Ф2 (10本入)

ミニモ ミニチュアホワイト砥石 WA#500 Ф2 (10本入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,310円
税込単価
2,541円

【特長】・加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    円筒
  • 種類:
    砥石
  • 粒度(#):
    500
  • 軸径(mm):
    2.34

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CA1062

1個

2,310( 2,541円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス
【商品仕様】
・外径(mm):2
・軸径(mm):2.34
・全長(mm):44.0
・幅(mm):6
・最高使用回転数(rpm):30000
・粒度:WA#500
・先端径:Φ3
・JANコード:4571130860469
・トラスココード:852-6274
・質量:20g

商品情報

CA1062で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミニモ ミニチュアホワイト砥石 WA#500 Ф2 (10本入)の型番CA1062のページです。
型番CA1062に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニモ ミニチュアホワイト砥石 WA#500 Ф2 (10本入)

ミニモ ミニチュアホワイト砥石 WA#500 Ф2 (10本入)

    ミニモ ミニチュアホワイト砥石 WA#500 Ф4 (10本入)

    ミニモ ミニチュアホワイト砥石 WA#500 Ф4 (10本入)

      PAピンク砥石 軸径2.34mm

      PAピンク砥石 軸径2.34mm

        メーカー ミニター ミニター ミニター
        通常価格 2,310円 2,310円 3,721円
        通常出荷日 1日目   1日目   1日目  
        形状 円筒 円筒 円筒
        種類 砥石 砥石 砥石
        粒度(#) 500 500 -
        軸径(mm) 2.34 2.34 2.34

        ミニモ ミニチュアホワイト砥石 WA#500 Ф2 (10本入)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました