(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

でんでん帽(帯電タイプ)ピンク/ブルー ツバ付通気型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CA-104P
でんでん帽(帯電タイプ)ピンク/ブルー ツバ付通気型【50個入り】 ホゴフク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,496円
税込単価
6,046円

【特長】・帯電加工を施していますので、毛髪・フケの脱落防止に役立ちます・個包装...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    フリー
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)不織布
  • 備考:
    帯電加工
  • 内容量:
    50枚入

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CA-104P 解除

Loading...

 
カタログを表示

CA-104P の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CA-104P

ピンク
4969641704073
817-9913
630
50枚入
10

1パック

50個入り

5,496( 6,046円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・帯電加工を施していますので、毛髪・フケの脱落防止に役立ちます
・個包装をしていますので、保管時にゴミ・ホコリを寄せ付けません
・数回洗濯ができます
・ツバ付きなのでアウターキャップとして使えます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

でんでん帽(帯電タイプ)ピンク/ブルー ツバ付通気型の型番CA-104Pのページです。
型番CA-104Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

でんでん帽(帯電タイプ)ピンク/ブルー ツバ付通気型

でんでん帽(帯電タイプ)ピンク/ブルー ツバ付通気型

    ディスポつなぎ服 男性用

    ディスポつなぎ服 男性用

      TRUSCO 不織布使い捨て白衣

      TRUSCO 不織布使い捨て白衣

        AZ WORK(R)1200 ズボン

        AZ WORK(R)1200 ズボン

          アゼアス アームカバー50双入 (50枚入)

          アゼアス アームカバー50双入 (50枚入)

            アゼアス PPヤッケ L

            アゼアス PPヤッケ L

              メーカー 東京メディカル アズワン トラスコ中山 アゼアス アゼアス アゼアス
              通常価格 5,496円 690円 3,837円 481円 1,322円 567円
              通常出荷日 1日目~   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目  
              サイズ フリー - - - - -
              材質1 ポリプロピレン(PP)不織布 - - - - -
              備考 帯電加工 - - - - -
              内容量 50枚入 - - - - -

              でんでん帽(帯電タイプ)ピンク/ブルー ツバ付通気型のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              CA-104B
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              RoHS ?JANコード トラスココード 質量(g) 内容量

              6,620円

              ( 7,282円 )

              50個入り

              1パック あり

              1日目

              10ブルー4969641704080817-9912700-

              フードカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました