(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワーパック用電源コード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CA11
パワーパック用電源コード マイクログラインダー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,650円
税込単価
1,815円

【特長】・パワーパック用電源コードです。・入力電圧100V用です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 全長(mm):
    200
  • 詳細タイプ:
    パワーパック用電源コード

Loading...

 
商品情報を表示

CA11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
入力電圧(V)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CA11

4560128904070
852-1700
208.000
AC115

1個

1,650( 1,815円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パワーパック用電源コードです。
・入力電圧100V用です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーパック用電源コードの型番CA11のページです。
型番CA11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワーパック用電源コード

パワーパック用電源コード

    ミニモ リモートコントロール用プラグ

    ミニモ リモートコントロール用プラグ

      リューター ミニエイト パワーユニット

      リューター ミニエイト パワーユニット

        エコグランデ トルクハンドピース

        エコグランデ トルクハンドピース

          ミニタージェット2 UM-JET-2

          ミニタージェット2 UM-JET-2

            デフレクター

            デフレクター

              ミニタージェット2用 バリアブルフットスイッチ VC60

              ミニタージェット2用 バリアブルフットスイッチ VC60

                ミニモ ヒューズ C2212用

                ミニモ ヒューズ C2212用

                  ミニエイト アナログ変換プラグ

                  ミニエイト アナログ変換プラグ

                    ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM5112

                    ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM5112

                      エコグランデ フットスイッチ

                      エコグランデ フットスイッチ

                        エコグランデ ストロングハンドピース

                        エコグランデ ストロングハンドピース

                          ナカニシ E3000シリーズコントローラ 200V(8422)

                          ナカニシ E3000シリーズコントローラ 200V(8422)

                            メーカー ミニター ミニター 日本精密機械工作 アルゴファイルジャパン アズワン DREMEL アズワン ミニター 日本精密機械工作 ミニター アルゴファイルジャパン アルゴファイルジャパン ナカニシ
                            通常価格 1,650円 957円 53,073円 42,000円 75,335円 800円 9,800円 432円 3,900円 195,878円 9,727円 42,000円 136,271円
                            通常出荷日 7日目~   1日目   4日目~   6日目   1日目   1日目   8日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   5日目   5日目~   1日目  
                            商品タイプ 関連品 - 関連品 本体 - 関連品 - 関連品 関連品 セット 関連品 本体 -
                            全長(mm) 200 - - - - - - - - - - 161 -
                            詳細タイプ パワーパック用電源コード - - - - - - ヒューズ - - - - -

                            パワーパック用電源コードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CA12
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 入力電圧(V)

                            1,650円

                            ( 1,815円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            4560128904087852-1701256.000AC230

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました