(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

綿ロープ巻物

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:C5-200
綿ロープ巻物 ロープリール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,288円
税込単価
12,417円

【特長】・天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです・水中や土中で腐食し土に還り...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープ
  • 特性:
    耐熱性
  • 材質:
    綿
  • 色:
  • 材質詳細:
    混綿
  • 包装形態:
    バンド掛巻

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

 
カタログを表示

C5-200 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C5-200

5×200
4903599110494
829-1208
3200

1個

11,288( 12,417円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです
・水中や土中で腐食し土に還ります
【用途】
・農園芸、祭礼用、各種結束

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

綿ロープ巻物の型番C5-200のページです。
型番C5-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

綿ロープ巻物

綿ロープ巻物

    ユタカメイク ロープ マニラロープ巻物 9φ×200m

    ユタカメイク ロープ マニラロープ巻物 9φ×200m

      ロープ クレモナロープ巻物

      ロープ クレモナロープ巻物

        ポリエステルロープ巻物

        ポリエステルロープ巻物

          ユタカメイク ロープ クレモナロープ巻物 9φ×50m

          ユタカメイク ロープ クレモナロープ巻物 9φ×50m

            ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 9φ×1m

            ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 9φ×1m

              R ナイロンロープ三ッ打ち(電動ウィンチ用)

              R ナイロンロープ三ッ打ち(電動ウィンチ用)

                ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 12φ×1m

                ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 12φ×1m

                  ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 12φ×1m

                  ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 12φ×1m

                    PEロープ巻物,軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープ

                    PEロープ巻物,軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープ

                      ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 9φ×1m

                      ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 9φ×1m

                        KKPロープ 3つ打タイプ

                        KKPロープ 3つ打タイプ

                          ユタカメイク ロープ PEロープ巻物

                          ユタカメイク ロープ PEロープ巻物

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク マーベル ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 5,909円 31,288円 44,670円 10,077円 7,678円 188円 14,227円 402円 193円 11,725円 133円 3,365円 2,077円
                            通常出荷日 1日目~   9日目   1日目   1日目   4日目   4日目   19日目   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ ロープ ロープ - ロープ ロープ - ロープ - - - - ロープ ロープ
                            特性 耐熱性 耐熱性 - 耐候性 / 耐水性 耐候性 - - - - - - - 耐水性
                            材質 綿 その他 - ポリエステル ビニロン - - - - - - ポリエチレン(PE),ポリエステルを混燃 ポリエチレン(PE)
                            - - - - - グリーン - イエロー -
                            材質詳細 混綿 - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C16-200
                            C3-300
                            C4-200
                            C6-200
                            C8-200
                            C9-200
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            線径×長さ
                            (mm×m)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            46,933円

                            ( 51,626円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            16×2004903599110463829-120525500

                            5,909円

                            ( 6,500円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            3×3004903599110470829-12062100

                            6,697円

                            ( 7,367円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4×2004903599110487829-12072100

                            12,776円

                            ( 14,054円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            6×2004903599110197829-12094000

                            19,603円

                            ( 21,563円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            8×2004903599110500829-12107500

                            22,040円

                            ( 24,244円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            9×2004903599110241794-45789300

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました