(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

うずくり用ブラシ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

うずくり用ブラシ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,283円
税込単価
8,011円

【特長】・ローラーミニコシリーズ専用ブラシホイールです。・うずくり出しに適した...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • JANコード:
    4562137340122
  • トラスココード:
    808-0129
  • 質量(g):
    120
  • 材質1:
    ブラシ部:66ナイロン、砥粒●芯材:鉄

(i)ご注意

  • 安全保護具の着用 

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C6

1個

7,283( 8,011円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローラーミニコシリーズ専用ブラシホイールです。
・うずくり出しに適した粒度です。
【用途】
・バリ取り作業、木工うずくり仕上げ用。
【材質】
・ブラシ部:66ナイロン、砥粒●芯材:鉄
【セット内容】
・1個入り

(i)ご注意

  • 安全保護具の着用 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

うずくり用ブラシの型番C6のページです。
型番C6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

うずくり用ブラシ

うずくり用ブラシ

    標準グリッドブラシ

    標準グリッドブラシ

      (メリー印)ミニベルター

      (メリー印)ミニベルター

        エアベルトサンダー“ローラーミニコ”アイドルローラー

        エアベルトサンダー“ローラーミニコ”アイドルローラー

          エアベルトサンダー“ローラーミニコ”

          エアベルトサンダー“ローラーミニコ”

            強力タイプミニコベルトサンダー2号

            強力タイプミニコベルトサンダー2号

              カーブサンダー

              カーブサンダー

                サイザルライム

                サイザルライム

                  カーブサンダーホイール

                  カーブサンダーホイール

                    HALベルト

                    HALベルト

                      ハイパワーナローミニコベルトサンダー

                      ハイパワーナローミニコベルトサンダー

                        ミニコベルトサンダー2号

                        ミニコベルトサンダー2号

                          SI ベルトサンダー

                          SI ベルトサンダー

                            メーカー オフィスマイン オフィスマイン 室本鉄工 オフィスマイン オフィスマイン オフィスマイン オフィスマイン オフィスマイン オフィスマイン オフィスマイン オフィスマイン オフィスマイン 信濃機販
                            通常価格 7,283円 6,532円 41,650円 6,712円 70,415円 47,129円 59,669円 883円 6,000円 12,341円 2,310円 59,207円 38,620円
                            通常出荷日 6日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 16日目~   6日目   1日目   当日出荷可能 6日目  
                            商品タイプ 関連部品 関連部品 本体 関連部品 本体 本体 本体 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 本体 本体
                            JANコード 4562137340122 - - - - - - 4562137340405 - - 4562137343314 - -
                            トラスココード 808-0129 - - - - 410-6709 296-0761 808-0130 - - 852-3222 276-0339 -
                            質量(g) 120 - - - - 900 965 90 - 340 390.000 800 -
                            材質1 ブラシ部:66ナイロン、砥粒●芯材:鉄 - - - - - - 酸化アルミニウム、動物性油脂 - 砥材:アランダム(A)、ナイロン繊維●基材:布 ジルコニア砥粒 - -

                            うずくり用ブラシのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ベルトサンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました