(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンドル (ワックス)木床用ワックス 18L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンドル (ワックス)木床用ワックス 18L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,598円
税込単価
16,058円

【特長】・白木の木目を損ねることなく表面を保護します。・ポリシャーで磨くことに...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    水性ワックス
  • 用途:
    床・壁用
  • JANコード:
    4903180749478
  • トラスココード:
    736-3460
  • 質量(g):
    19000.0
  • 容量(L):
    18

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-53

1個

14,598( 16,058円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・白木の木目を損ねることなく表面を保護します。
・ポリシャーで磨くことにより白木の美しさをよりひきたたせることができます。
【用途】
・木床用ワックス。
【商品仕様】
・容量(l):18
・標準使用量:約650m2/18l
・JANコード:4903180749478
・トラスココード:736-3460
・質量:19kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コンドル (ワックス)木床用ワックス 18Lの型番C-53のページです。
型番C-53に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンドル (ワックス)木床用ワックス 18L

コンドル (ワックス)木床用ワックス 18L

    水性ワックスSS

    水性ワックスSS

      水性ワックスノンスリップワックス

      水性ワックスノンスリップワックス

        床用洗剤ツインパワー

        床用洗剤ツインパワー

          床用洗剤エコファースト

          床用洗剤エコファースト

            はく離剤"リムーバーエコマイティ"

            はく離剤"リムーバーエコマイティ"

              床用洗剤フロアクリーナー

              床用洗剤フロアクリーナー

                (ほこり止め剤) ドレッシングオイル101

                (ほこり止め剤) ドレッシングオイル101

                  シーバイエス 洗浄剤 手肌にやさしいバスクリーナー 18L

                  シーバイエス 洗浄剤 手肌にやさしいバスクリーナー 18L

                    ユシロ 強力はく離剤 パワーリガード

                    ユシロ 強力はく離剤 パワーリガード

                      スーパーハードコートエース

                      スーパーハードコートエース

                        スリップ痕クリーナー

                        スリップ痕クリーナー

                          シーバイエス 樹脂ワックス ニューセンチュリアン 18L

                          シーバイエス 樹脂ワックス ニューセンチュリアン 18L

                            メーカー 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 ディバーシー ユシロ化学 横浜油脂工業 友和 ディバーシー
                            通常価格 14,598円 2,694円 12,109円 4,496円 3,897円 5,469円 3,527円 29,606円 8,929円 21,790円 9,441円 15,000円 20,503円
                            通常出荷日 6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   5日目   1日目   3日目~   3日目   6日目  
                            商品タイプ 水性ワックス - 水性ワックス - - - - クリーナー - はく離剤 樹脂ワックス - 樹脂ワックス
                            用途 床・壁用 - 床・壁用 - - - - 床・壁用 - その他 床・壁用 - 床・壁用
                            JANコード 4903180749478 - 4903180310906 - - - - 4903180310913 - - - - -
                            トラスココード 736-3460 - 335-0789 - - - - 736-3478 - - - - -
                            質量(g) 19000.0 - 19200.0 - - - - 20000.0 - - - - -

                            コンドル (ワックス)木床用ワックス 18Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            床用洗剤・ワックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました