(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

C型コンテナ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:C-50T
C型コンテナ ボックスガタコンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,287円
税込単価
6,916円

【商品仕様】・C型コンテナです。・シンプルなデザインが売りもののコンテナ。リブ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 容量(L):
    52.5
  • 外形間口(mm):
    589
  • 外形奥行(mm):
    345
  • 外形高さ(mm):
    350
  • 質量(g):
    2480.0
  • 適用カード差し(別売):
    なし
  • 有効内寸(mm)奥行:
    286
  • 有効内寸(mm)間口:
    505
  • 有効内寸(mm)高さ:
    338

Loading...

製品特長・仕様

C型コンテナ 製品特長・仕様
商品情報を表示

C-50T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-50T

その他
4979182364124
106-0502
イエローグリーン

5個

6,287( 6,916円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・C型コンテナです。
・シンプルなデザインが売りもののコンテナ。リブ形状が少なく汚れがつきにくいのが特長です。
・材質:ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

C型コンテナの型番C-50Tのページです。
型番C-50Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

C型コンテナ

C型コンテナ

    DAシリーズ グリーンコンテナ

    DAシリーズ グリーンコンテナ

      サンテナーB #50ー2(4把手、2印刷面)

      サンテナーB #50ー2(4把手、2印刷面)

        194×146×81mm/1.6Lコンテナ(青)

        194×146×81mm/1.6Lコンテナ(青)

          テンバコ 51

          テンバコ 51

            大型ラボボックス L75

            大型ラボボックス L75

              コンテナー 9.5~41.5L

              コンテナー 9.5~41.5L

                サンボックス #45

                サンボックス #45

                  コンテナ グリーンレーベル

                  コンテナ グリーンレーベル

                    コンテナ GL-531グリーンレーベル

                    コンテナ GL-531グリーンレーベル

                      ラボボックス F-21 外寸 424×291×244㎜ 3-139-534

                      ラボボックス F-21 外寸 424×291×244㎜ 3-139-534

                        325×200×100mm/4.5Lコンテナ(青)

                        325×200×100mm/4.5Lコンテナ(青)

                          267×164×95mm/2.9Lコンテナ(青)

                          267×164×95mm/2.9Lコンテナ(青)

                            メーカー ヒシ トラスコ中山 三甲 エスコ 三甲 ケニス アズワン 三甲 コクゴ コクゴ ケニス エスコ エスコ
                            通常価格 5,238円 813円 4,120円 495円 6,705円 12,671円 1,960円 6,910円 1,470円 2,560円 4,740円 1,070円 660円
                            通常出荷日 5日目   1日目~   8日目   1日目   当日出荷可能 8日目   6日目   1日目   8日目   6日目~   7日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ - - ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ - - ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(再生PP30%以上) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - - - - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)
                            容量(L) 52.5 - 46.5 1.6 55.3 - - 41.5 - - - 4.5 2.9
                            外形間口(mm) 589 - 521 194 - - - - - - - 325 267
                            外形奥行(mm) 345 - 363 146 - - - - - - - 200 164

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C-50T-B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 色詳細

                            5,238円

                            ( 5,762円 )
                            5個 あり

                            5日目

                            ブルー4979182364117106-0447-

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました