(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BOXコンテナ用フタ C-43シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

BOXコンテナ用フタ C-43シリーズ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,020円 ~ 1,123円
税込価格
1,122円 ~ 1,235円

BOXコンテナ用のフタです。適合コンテナ:B-43材質1:ポリプロピレン(PP...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    619
  • 奥行(mm):
    443
  • 高さ(mm):
    44
  • 材質:
    プラスチック
  • 質量(g):
    730
  • 適合コンテナ:
    B-43

(i)ご注意

  • 本商品BOXはコンテナ用のフタとなります。商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
4905009151264
512-5545
適合フタ:B-43-BL

5個

1,020( 1,122円 )

1日目

クリア
4905009185146
512-5553
適合フタ:B-43-CL

5個

1,123( 1,235円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

BOXコンテナ用のフタです。
適合コンテナ:B-43
材質1:ポリプロピレン(PP)
色:ブルー、クリア

(i)ご注意

  • 本商品BOXはコンテナ用のフタとなります。商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BOXコンテナ用フタ C-43シリーズ

BOXコンテナ用フタ C-43シリーズ

    ボックスコンテナ フタ

    ボックスコンテナ フタ

      209x108x57mm 防水ケース

      209x108x57mm 防水ケース

        タッグボックス 01~09

        タッグボックス 01~09

          タッグボックス 07

          タッグボックス 07

            ステーショナリーボックス(ホワイト・クリアホワイト)

            ステーショナリーボックス(ホワイト・クリアホワイト)

              IRIS 258877CBボックス用プラスチック引出し CXH-38P ホワイト

              IRIS 258877CBボックス用プラスチック引出し CXH-38P ホワイト

                メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ エスコ 東京硝子器械 東京硝子器械 アステージ アイリスオーヤマ
                通常価格 1,020円 361円 7,590円 2,450円 5,820円 495円 983円
                通常出荷日 1日目~   1日目~   2日目   当日出荷可能 6日目~   6日目   3日目   6日目  
                間口(mm) 619 - 238 - - - -
                奥行(mm) 443 - 141 - - - -
                高さ(mm) 44 - 67 - - - -
                材質 プラスチック - - プラスチック - - プラスチック
                質量(g) 730 - - - - - 5200.0

                BOXコンテナ用フタ C-43シリーズのレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                コンテナの蓋として
                評価 5.0満足度:5.02019/06/25
                お客様の指定の商品だったので選定しました。コンテナは別の所で購入しました。先方に納品してからは、特に不具合等の声はありませんので問題なく使用できています。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました