(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンドル (清掃用具収納庫)清掃システムラック500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:C300-950X-MB
コンドル (清掃用具収納庫)清掃システムラック500 ソウジカート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
56,687円
税込単価
62,356円

【特長】・様々な清掃用具を効率よく分類収納できます。・バックヤードの道具整理に...

詳細情報を確認する

型番

C300-950X-MB 解除

Loading...

商品情報を表示

C300-950X-MB の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
高さ(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C300-950X-MB

950
1850
812-1845
4903180107568
14000.0

1個

56,687( 62,356円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な清掃用具を効率よく分類収納できます。
・バックヤードの道具整理に便利です。
・収納パターンを自在にアレンジできる大容量システムラックです。
【用途】
・清掃用具用収納庫。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コンドル (清掃用具収納庫)清掃システムラック500の型番C300-950X-MBのページです。
型番C300-950X-MBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンドル (清掃用具収納庫)清掃システムラック500

コンドル (清掃用具収納庫)清掃システムラック500

    コアラコンパクトハンガー

    コアラコンパクトハンガー

      445x360x1325mm モップハンガー(3本掛)

      445x360x1325mm モップハンガー(3本掛)

        (清掃用具収納庫) お掃除ボックス 1800

        (清掃用具収納庫) お掃除ボックス 1800

          950x505x1850mm スチールラック

          950x505x1850mm スチールラック

            そうじ用具ケース(コンパクトタイプ)

            そうじ用具ケース(コンパクトタイプ)

              840x440x1818mm スチールラック

              840x440x1818mm スチールラック

                ステンクリーンストレージ(10本掛)

                ステンクリーンストレージ(10本掛)

                  多目的キャビネット 80-180

                  多目的キャビネット 80-180

                    マルチキャビネット

                    マルチキャビネット

                      コンパクトハンガー

                      コンパクトハンガー

                        収納庫

                        収納庫

                          6本掛 モップハンガー

                          6本掛 モップハンガー

                            メーカー 山崎産業 テラモト エスコ 山崎産業 エスコ トラスコ中山 エスコ テラモト Richell アズワン アズワン エスコ エスコ
                            通常価格 54,440円 25,641円 27,390円 54,867円 55,904円 38,269円 65,010円 74,484円 53,920円 37,276円 27,240円 45,400円 33,490円
                            通常出荷日 4日目   1日目   2日目   当日出荷可能 4日目   2日目   当日出荷可能 2日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   8日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 掃除用具収納庫 モップハンガー モップハンガー - モップハンガー そうじ用具ケース モップハンガー モップハンガー そうじ用具ケース そうじ用具ケース そうじ用具ケース 掃除用具収納庫 モップハンガー
                            奥行(mm) 505 - 360 400 505 400 440 430 490 - - 490 505
                            材質1 スチールメラミン焼付 - - スチール粉体塗装 - - - - - - - - -

                            コンドル (清掃用具収納庫)清掃システムラック500のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C300-500X-MB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 質量(g)

                            54,440円

                            ( 59,884円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            5001856201-5819490318047104124000.0

                            掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました