(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

(清掃用具収納庫) 清掃システムラック用 扉パネル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

(清掃用具収納庫) 清掃システムラック用 扉パネル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,714円
税込単価
17,285円

【特長】・扉パネルを前にして保管すれば掃除用具が見えません。【用途】・清掃シス...

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    430
  • 奥行(mm):
    160
  • 高さ(mm):
    60
  • トラスココード:
    736-2862
  • JANコード:
    4903180107575
  • 質量(g):
    7100

型番

C300-040X-OP 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C300-040X-OP

1個

15,714( 17,285円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉パネルを前にして保管すれば掃除用具が見えません。
【用途】
・清掃システムラック用オプション。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

(清掃用具収納庫) 清掃システムラック用 扉パネルの型番C300-040X-OPのページです。
型番C300-040X-OPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

(清掃用具収納庫) 清掃システムラック用 扉パネル

(清掃用具収納庫) 清掃システムラック用 扉パネル

    コンドル (清掃用具収納庫)清掃システムラック500

    コンドル (清掃用具収納庫)清掃システムラック500

      (清掃カート) プロテック ツールカートJ

      (清掃カート) プロテック ツールカートJ

        (清掃カート) プロテック ライナ-カートマルチ60

        (清掃カート) プロテック ライナ-カートマルチ60

          (清掃用具収納庫) お掃除ボックス 1800

          (清掃用具収納庫) お掃除ボックス 1800

            (清掃カート) TTSス-パ-カートB

            (清掃カート) TTSス-パ-カートB

              モップ収納ラック

              モップ収納ラック

                (清掃カート) プロテック ツールカートマルチC

                (清掃カート) プロテック ツールカートマルチC

                  840x440x1818mm スチールラック

                  840x440x1818mm スチールラック

                    そうじ用具ケース(コンパクトタイプ)

                    そうじ用具ケース(コンパクトタイプ)

                      (清掃カート) TTSテクノカート80

                      (清掃カート) TTSテクノカート80

                        多目的キャビネット 80-180

                        多目的キャビネット 80-180

                          ラバーメイド ジャニターカート ドア付

                          ラバーメイド ジャニターカート ドア付

                            メーカー 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 テラモト 山崎産業 エスコ トラスコ中山 山崎産業 Richell ラバーメイド
                            通常価格 15,714円 54,440円 33,365円 80,889円 54,867円 59,545円 53,524円 59,148円 65,010円 38,269円 94,339円 53,920円 77,146円
                            通常出荷日 6日目   4日目   5日目   4日目   4日目   4日目   7日目~   4日目   2日目   当日出荷可能 2日目   4日目   1日目   4日目  
                            幅(mm) 430 - 470 550 455 510 - 500 840 317 830 765 1168
                            奥行(mm) 160 505 1140 758 400 1170 - 600 440 400 470 490 552
                            高さ(mm) 60 - 970 1013 1790 1020 - 900 1818 1110 1040 1810 975
                            トラスココード 736-2862 - 736-3745 137-2764 201-4320 736-0631 - 736-0592 - - 736-0614 - -
                            JANコード 4903180107575 - 4903180411689 4903180411528 4903180604869 4903180339440 - 4903180337804 - - 4903180339464 - -

                            (清掃用具収納庫) 清掃システムラック用 扉パネルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました