(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標準グリッドブラシ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:C3-320
標準グリッドブラシ エアベルトサンダー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,532円
税込単価
7,185円

【特長】・ローラーミニコシリーズ専用ブラシホイールです。・凹凸のある作業に便利...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

C3-320 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C3-320

4562137340078
808-0127
120
ブラシ部:66ナイロン、砥粒:Wアランダム砥粒(WA)●芯材:鉄

1個

6,532( 7,185円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローラーミニコシリーズ専用ブラシホイールです。
・凹凸のある作業に便利な研磨材です。
【用途】
・用途:バリ取り作業用。
【材質】
・ブラシ部:66ナイロン、砥粒:Wアランダム砥粒(WA)●芯材:鉄
【セット内容】
・1個入り

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

標準グリッドブラシの型番C3-320のページです。
型番C3-320に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標準グリッドブラシ

標準グリッドブラシ

    うずくり用ブラシ

    うずくり用ブラシ

      ゴムコンタクト70°

      ゴムコンタクト70°

        16,000rpm/20x520mm エアーベルトサンダー EA163HC

        16,000rpm/20x520mm エアーベルトサンダー EA163HC

          エアーベルトサンダー GT-BS12

          エアーベルトサンダー GT-BS12

            エアーベルトサンダー GT-BS20

            エアーベルトサンダー GT-BS20

              空気式ベルトサンダ ベルトン(R)

              空気式ベルトサンダ ベルトン(R)

                ハイパワーナローミニコベルトサンダー

                ハイパワーナローミニコベルトサンダー

                  エアベルトサンダー“ローラーミニコ”アイドルローラー

                  エアベルトサンダー“ローラーミニコ”アイドルローラー

                    127mm/#280~#1000 サンディングディスク(マジック式)

                    127mm/#280~#1000 サンディングディスク(マジック式)

                      ベルトサンダー“ピボットサンダー”

                      ベルトサンダー“ピボットサンダー”

                        ベルトサンダー(後方排気)BL-20

                        ベルトサンダー(後方排気)BL-20

                          エアベルトサンダージルコニアベルト

                          エアベルトサンダージルコニアベルト

                            メーカー オフィスマイン オフィスマイン オフィスマイン エスコ ベッセル ベッセル 日東工器 オフィスマイン オフィスマイン エスコ オフィスマイン アクセル ベッセル
                            通常価格 6,532円 7,283円 11,624円 24,410円 32,034円 38,238円 45,471円 2,310円 6,712円 610円 111,985円 31,334円 140円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   1日目  
                            商品タイプ 関連部品 関連部品 関連部品 本体 本体 本体 本体 関連部品 関連部品 - 本体 本体 関連部品

                            標準グリッドブラシのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C3-600
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質1

                            7,356円

                            ( 8,092円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            4562137340092808-0128110ブラシ部:66ナイロン、砥粒:シリコンカーバイト(C)●芯材:鉄

                            ベルトサンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました