(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

(回収用カート用品) リサイクルカート Y-4(収納袋)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

(回収用カート用品) リサイクルカート Y-4(収納袋)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,043円
税込価格
9,947円

【特長】・リサイクルカート Y-4用スタンダードタイプの収納袋です。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    回収袋
  • 材質(本体):
    その他
  • 容量(L):
    85
  • 質量(g):
    334.000
  • 材質1:
    袋:ナイロン
  • 奥行(mm):
    320
  • 高さ(mm):
    720
  • 幅(mm):
    375

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4903180339501
736-2480
-

1個

9,043( 9,947円 )

5日目

その他
4903180339563
736-2498
ブラウン

1個

9,043( 9,947円 )

5日目

4903180339556
736-2501
-

1個

9,043( 9,947円 )

4日目

その他
4903180339549
736-2510
グレー

1個

9,043( 9,947円 )

4日目

その他
4903180339518
736-2528

1個

9,043( 9,947円 )

4日目

ホワイト
4903180339532
736-2536
-

1個

9,043( 9,947円 )

3日目

4903180339525
736-2544
-

1個

9,043( 9,947円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リサイクルカート Y-4用スタンダードタイプの収納袋です。
【用途】
・リサイクルカートY-4用収納袋。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

(回収用カート用品) リサイクルカート Y-4(収納袋)

(回収用カート用品) リサイクルカート Y-4(収納袋)

    (回収用カート用品) リサイクルカート Y-2(収納袋小)

    (回収用カート用品) リサイクルカート Y-2(収納袋小)

      (回収用カート) リサイクルカート Y-4(フレーム)

      (回収用カート) リサイクルカート Y-4(フレーム)

        (回収用カート) ダンボールカート OF-105

        (回収用カート) ダンボールカート OF-105

          BMダストカー 袋E ミニ

          BMダストカー 袋E ミニ

            スタンディングカート(替袋E)  大

            スタンディングカート(替袋E) 大

              スタンディングカート(替袋E) 小

              スタンディングカート(替袋E) 小

                (回収用カート) ダストカートX-J

                (回収用カート) ダストカートX-J

                  (回収用カート) ダンボールカート OF-60

                  (回収用カート) ダンボールカート OF-60

                    シャン132エコ

                    シャン132エコ

                      スタンディングカート(本体) 大

                      スタンディングカート(本体) 大

                        システムカートA エコ袋

                        システムカートA エコ袋

                          Xフレーム回収カート

                          Xフレーム回収カート

                            メーカー 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 テラモト テラモト テラモト 山崎産業 山崎産業 テラモト テラモト テラモト 金沢車輛
                            通常価格 9,043円 9,165円 25,400円 82,622円 6,499円 10,029円 6,583円 22,732円 59,961円 7,564円 24,919円 7,831円 65,098円
                            通常出荷日 3日目~   4日目   1日目   4日目   6日目   1日目~   1日目~   6日目   4日目   4日目   4日目~   6日目   4日目~  
                            商品タイプ 回収袋 - - - - - 回収袋 - - - - 回収袋 -
                            材質(本体) その他 - - - - - その他 - - - - ポリエステル -
                            容量(L) 85 - - - - - 121 - - - - 81 -
                            質量(g) 334.000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 袋:ナイロン - - - - - - - - - - - -

                            (回収用カート用品) リサイクルカート Y-4(収納袋) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました