(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フジマック FMC Cランプ200W クリップ付 C-205

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フジマック FMC Cランプ200W クリップ付 C-205

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,705円
税込単価
1,876円

【特長】・連結コンセント付です。・クリップにより固定できます。【用途】・屋内作...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-205

4個

1,705( 1,876円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・連結コンセント付です。
・クリップにより固定できます。
【用途】
・屋内作業用現場の補助照明。
【商品仕様】
・コード長さ(m):5
・電圧(V):110
・口金:E26
・消費電力(W):200
・JANコード:4984546188315
・トラスココード:851-3860
・質量:600g
【材質/仕上】
・電球:硬質ガラス
・コード:塩化ビニール樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フジマック FMC Cランプ200W クリップ付 C-205の型番C-205のページです。
型番C-205に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フジマック FMC Cランプ200W クリップ付 C-205

フジマック FMC Cランプ200W クリップ付 C-205

    RE-210 作業灯(屋外用) 200W 10m

    RE-210 作業灯(屋外用) 200W 10m

      フジマック FMC TRYレフ球500W

      フジマック FMC TRYレフ球500W

        エーコー FMC TRYレフ球500W TRF-RF110V

        エーコー FMC TRYレフ球500W TRF-RF110V

          メーカー フジマック ハタヤリミテッド フジマック エーコー
          通常価格 1,705円 6,946円 998円 1,178円
          通常出荷日 9日目   4日目   6日目   5日目  

          フジマック FMC Cランプ200W クリップ付 C-205のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          投光器カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました