(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケミカルスリング エンドレス形 幅50mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:C1N-50X0.50
ケミカルスリング エンドレス形 幅50mm ラウンドスリング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,841円
税込単価
4,225円

【特長】・化学薬品用ベルトスリングです。酸洗い、メッキ工程等にご使用いただけま...

詳細情報を確認する

  • 最大使用荷重(t):
    2
  • 材質1:
    ポリプロピレン
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ:
    50×10~11

(i)ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、温度が60℃を超える場合は荷重を50%にして下さい。
  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、温度が60℃を超える場合は荷重を50%にして下さい。

型番

C1N-50X0.50 解除

Loading...

商品情報を表示

C1N-50X0.50 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(m)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C1N-50X0.50

0.5
816-9510
190.0

1個

3,841( 4,225円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・化学薬品用ベルトスリングです。酸洗い、メッキ工程等にご使用いただけます。
・青色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。
・ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
【用途】
・玉掛け用具
【材質】
・ポリプロピレン

(i)ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、温度が60℃を超える場合は荷重を50%にして下さい。
  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、温度が60℃を超える場合は荷重を50%にして下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ケミカルスリング エンドレス形 幅50mmの型番C1N-50X0.50のページです。
型番C1N-50X0.50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケミカルスリング エンドレス形 幅50mm

ケミカルスリング エンドレス形 幅50mm

    ケミカルスリング エンドレス形 幅25mm

    ケミカルスリング エンドレス形 幅25mm

      ケミカルスリング エンドレス形 幅100mm

      ケミカルスリング エンドレス形 幅100mm

        ケミカルスリング エンドレス形 幅75mm

        ケミカルスリング エンドレス形 幅75mm

          耐熱用マルチスリング TFN形 エンドレス形 2.0t

          耐熱用マルチスリング TFN形 エンドレス形 2.0t

            耐熱用マルチスリング TFN形 エンドレス形 1.6t

            耐熱用マルチスリング TFN形 エンドレス形 1.6t

              耐熱用マルチスリング TFN形 エンドレス形 1.0t

              耐熱用マルチスリング TFN形 エンドレス形 1.0t

                耐熱用マルチスリング TFN形 エンドレス形 3.2t

                耐熱用マルチスリング TFN形 エンドレス形 3.2t

                  ポリエステルスリング エンドレス形 幅100mm

                  ポリエステルスリング エンドレス形 幅100mm

                    ポリエステルスリング エンドレス形 幅25mm

                    ポリエステルスリング エンドレス形 幅25mm

                      ポリエステルスリング エンドレス形 幅35mm

                      ポリエステルスリング エンドレス形 幅35mm

                        ポリエステルスリング エンドレス形 幅50mm

                        ポリエステルスリング エンドレス形 幅50mm

                          ポリエステルスリング エンドレス形 幅75mm

                          ポリエステルスリング エンドレス形 幅75mm

                            メーカー シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ
                            通常価格 3,841円 2,019円 7,662円 5,746円 10,801円 8,917円 6,385円 15,250円 9,230円 3,000円 3,015円 4,309円 6,923円
                            通常出荷日 9日目   8日目~   9日目   9日目   8日目~   8日目~   9日目   8日目~   9日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            最大使用荷重(t) 2 1 4 3.2 2 1.6 1 3.2 6.3 1.6 2.5 3.2 5
                            材質1 ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン - 心体:アラミド 心体:アラミド 心体:アラミド 心体:アラミド ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル
                            ベルト寸法(mm)幅×厚さ 50×10~11 25×10~11 100×10~11 75×10~11 - - - - 100×8~9 25×8~9 35×8~9 50×8~9 75×8~9

                            ケミカルスリング エンドレス形 幅50mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C1N-50X0.75
                            C1N-50X1.00
                            C1N-50X1.25
                            C1N-50X1.50
                            C1N-50X1.75
                            C1N-50X2.00
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (m)
                            トラスココード 質量(g)

                            4,610円

                            ( 5,071円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            0.75816-9511260

                            5,363円

                            ( 5,899円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            1816-9512330

                            6,129円

                            ( 6,742円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            1.25816-9513400

                            6,895円

                            ( 7,585円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            1.5816-9514470

                            7,662円

                            ( 8,428円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            1.75816-9515540

                            8,407円

                            ( 9,248円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            2816-9516610.0

                            ラウンドスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました