(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケミカルスリング 両端アイ形 幅100mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:C1E-100X1.0
ケミカルスリング 両端アイ形 幅100mm ベルトスリング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,000円
税込単価
13,200円

【特長】・化学薬品用ベルトスリングです。酸洗い、メッキ工程等にご使用いただけま...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ポリプロピレン
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ:
    100×10~11

(i)ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用してください。
  • 温度が50℃を超える場合は使用荷重を50%以下にして下さい。
  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、温度が60℃を超える場合は荷重を50%にして下さい。

型番

C1E-100X1.0 解除

Loading...

商品情報を表示

C1E-100X1.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(m)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C1E-100X1.0

1
820.0

1個

12,000( 13,200円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・化学薬品用ベルトスリングです。酸洗い、メッキ工程等にご使用いただけます。
・青色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。
・ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
【用途】
・玉掛け用具として。
・化学薬品用。
【材質】
・ポリプロピレン

(i)ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用してください。
  • 温度が50℃を超える場合は使用荷重を50%以下にして下さい。
  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、温度が60℃を超える場合は荷重を50%にして下さい。

Loading...

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ケミカルスリング 両端アイ形 幅100mmの型番C1E-100X1.0のページです。
型番C1E-100X1.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケミカルスリング 両端アイ形 幅100mm

ケミカルスリング 両端アイ形 幅100mm

    ケミカルスリング 両端アイ形 幅25mm

    ケミカルスリング 両端アイ形 幅25mm

      ケミカルスリング 両端アイ形 幅50mm

      ケミカルスリング 両端アイ形 幅50mm

        ナイロンスリング 両端アイ形 幅100mm

        ナイロンスリング 両端アイ形 幅100mm

          ナイロンスリング 両端アイ形 幅50mm

          ナイロンスリング 両端アイ形 幅50mm

            ナイロンスリング 両端アイ形 幅25mm

            ナイロンスリング 両端アイ形 幅25mm

              ポリエステルスリング 両端アイ形 幅50mm

              ポリエステルスリング 両端アイ形 幅50mm

                ナイロンスリング 両端アイ形 幅75mm

                ナイロンスリング 両端アイ形 幅75mm

                  ポリエステルスリング 両端アイ形 幅100mm

                  ポリエステルスリング 両端アイ形 幅100mm

                    耐化学薬品用スリング 荷重1.25t (JIS2等級・両端アイ形) 50mm幅

                    耐化学薬品用スリング 荷重1.25t (JIS2等級・両端アイ形) 50mm幅

                      防水型マルチスリングWG 両端アイ形 3.2t

                      防水型マルチスリングWG 両端アイ形 3.2t

                        耐化学薬品用スリング 荷重2.0t (JIS2等級・両端アイ形) 75mm幅

                        耐化学薬品用スリング 荷重2.0t (JIS2等級・両端アイ形) 75mm幅

                          ポリエステルスリング 両端アイ形 幅25mm

                          ポリエステルスリング 両端アイ形 幅25mm

                            メーカー シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ テザック シライ テザック シライ
                            通常価格 12,000円 3,000円 6,000円 9,173円 4,142円 2,043円 2,743円 6,072円 5,472円 3,139円 8,790円 6,400円 1,378円
                            通常出荷日 9日目   6日目~   8日目~   9日目   4日目~   2日目~   7日目   7日目   9日目   1日目~   9日目   15日目~   1日目~  
                            材質1 ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ナイロン ナイロン ナイロン ポリエステル ナイロン ポリエステル - 芯体:ポリエステル - ポリエステル
                            ベルト寸法(mm)幅×厚さ 100×10~11 25×10~11 50×10~11 100×8~9 50×8~9 25×8~9 50×8~9 75×8~9 100×8~9 - - - 25×8~9

                            ケミカルスリング 両端アイ形 幅100mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C1E-100X1.5
                            C1E-100X10.0
                            C1E-100X2.0
                            C1E-100X2.5
                            C1E-100X3.0
                            C1E-100X3.5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (m)
                            質量(g)

                            14,400円

                            ( 15,840円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            11110.0

                            34,933円

                            ( 38,426円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            105970.0

                            16,800円

                            ( 18,480円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            21400.0

                            12,199円

                            ( 13,419円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            11690.0

                            13,725円

                            ( 15,098円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            31970.0

                            15,250円

                            ( 16,775円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            12260.0

                            ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました