(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C06J-STLBL06-08AN
内径加工用ホルダ C-STLB-AN型 ホルダー

内径加工用ホルダ C-STLB-AN型 C06J-STLBL06-08AN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
31,027円
税込単価
34,130円

【特長】・優れた切りくず排出性を実現するダイナミックバーです【用途】・ボーリン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

C06J-STLBL06-08AN 解除

Loading...

C06J-STLBL06-08AN の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

C06J-STLBR06-08AN【特長】
・C-STLB-AN型:優れた切りくず排出性を実現するダイナミックバーです。
【用途】
・ボーリングバー
・内径・奥端面加工用
【商品仕様】
・適合チップ:TB○○0601
・スクリュークランプ方式
・超硬バー:最大突出し量L/D=~7
・JANコード:4960664766079
・トラスココード:820-4987
・質量:43.7g
C06J-STLBL06-08AN【特長】
・C-STLB-AN型:優れた切りくず排出性を実現するダイナミックバーです。
【用途】
・ボーリングバー
・内径・奥端面加工用
【商品仕様】
・適合チップ:TB○○0601
・スクリュークランプ方式
・超硬バー:最大突出し量L/D=7
・JANコード:4960664766086
・トラスココード:820-4986
・質量:43.7g

型番リスト

型番
勝手
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C06J-STLBL06-08AN

-

1個

31,027( 34,130円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた切りくず排出性を実現するダイナミックバーです
【用途】
・ボーリングバー
・内径・奥端面加工用

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

C06J-STLBL06-08ANで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内径加工用ホルダ C-STLB-AN型の型番C06J-STLBL06-08ANのページです。
型番C06J-STLBL06-08ANに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

内径加工用ホルダ C-STLB-AN型

内径加工用ホルダ C-STLB-AN型

    超硬防振バー(内径・奥端面加工) E-STLP-A型/E-STLP-AN型

    超硬防振バー(内径・奥端面加工) E-STLP-A型/E-STLP-AN型

      内径加工用ホルダ C-SWUB-AN型/E-SWUB-AN型

      内径加工用ホルダ C-SWUB-AN型/E-SWUB-AN型

        内径加工用ホルダ C-SCLC-AN型/E-SCLC-AN型

        内径加工用ホルダ C-SCLC-AN型/E-SCLC-AN型

          ダイナミックバー E-SCLP-A型/AN型(内径・奥端面/小内径加工)

          ダイナミックバー E-SCLP-A型/AN型(内径・奥端面/小内径加工)

            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
            通常価格 31,027円 27,602円 25,927円 25,927円 32,206円
            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   4日目  
            加工用途 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴
            適合チップ形状 T(三角形) T(三角形) W(六角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形)
            適合チップ逃げ角 ポジ5°(B) ポジ11°(P) ポジ5°(B) ポジ7°(C) ポジ11°(P)
            適合チップ切れ刃長 06 - - - -
            切込み角 L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり)

            内径加工用ホルダ C-STLB-AN型のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            C06J-STLBR06-08AN
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            RoHS ?勝手

            31,027円

            ( 34,130円 )
            1個 -

            3日目

            10

            内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました