(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パルサールブ OL500オイル用 遠隔装着ブラシキット C032

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パルサールブ OL500オイル用 遠隔装着ブラシキット C032

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,565円
税込単価
13,822円

【特長】・C013オイルブラシ&ブラケットセットです。・2インチ平面ステンレス...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C032

1個

12,565( 13,822円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・C013オイルブラシ&ブラケットセットです。
・2インチ平面ステンレスブラシを含んだキットです。
【用途】
・パルサールブでのメンテナンス導入時に。
【商品仕様】
・ブラシは別売り
・2インチ平面ステンレスブラシ
・L字型オイルブラシ装着用ブラケット
・ブラケット固定用ネジM8X25mm(2本)
・鉄製平ワッシャー(D23X14.5X1.0t)
・ソケットPT1/8インチFxNPT1/10インチF
・トラスココード:853-6263
・質量:1000g
【セット内容/付属品】
・C013 2インチ平面ステンレスブラシ、B003 ブラシ装着用金具、B051 本体固定ネジ、C012 オイルブラシ連結用ソケット、B057 平ワッシャー、B058 菊ワッシャー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パルサールブ OL500オイル用 遠隔装着ブラシキット C032の型番C032のページです。
型番C032に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パルサールブ OL500オイル用 遠隔装着ブラシキット C032

パルサールブ OL500オイル用 遠隔装着ブラシキット C032

    パルサールブ OL500オイル用 遠隔装着ブラシキット C033

    パルサールブ OL500オイル用 遠隔装着ブラシキット C033

      ハスコー ハブボルト修正機(大型車用)

      ハスコー ハブボルト修正機(大型車用)

        メーカー ザーレン ザーレン HASCO
        通常価格 12,565円 10,678円 82,882円
        通常出荷日 1日目   1日目   5日目  

        パルサールブ OL500オイル用 遠隔装着ブラシキット C032のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました