(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MARKTEC 脱脂洗浄剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:C020-0084002
MARKTEC 脱脂洗浄剤 クリーナースプレー

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,212円
税込単価
1,333円

【特長】・工業用脱脂洗浄剤です。・グリース・油汚れを素早く洗浄します。【用途】...

詳細情報を確認する

  • 有機則:
    非該当
  • 消防法分類:
    該当
  • 用途:
    油汚れ落とし

(i)ご注意

  • 画像は代表画像(C020-0084002)になります。

Loading...

商品情報を表示

C020-0084002 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
特性
PRTR
特性詳細
トラスココード
質量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C020-0084002

スプレー
速乾
該当
逆さ噴射
120-4193
395g
450ml

1個

1,212( 1,333円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工業用脱脂洗浄剤です。
・グリース・油汚れを素早く洗浄します。
【用途】
・脱脂洗浄剤

(i)ご注意

  • 画像は代表画像(C020-0084002)になります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MARKTEC 脱脂洗浄剤の型番C020-0084002のページです。
型番C020-0084002に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MARKTEC 脱脂洗浄剤

MARKTEC 脱脂洗浄剤

    420ml 電子機器クリーナー

    420ml 電子機器クリーナー

      420ml 強力脱脂洗浄剤

      420ml 強力脱脂洗浄剤

        脱脂洗浄剤 TB2706 主成分:炭化水素系溶剤

        脱脂洗浄剤 TB2706 主成分:炭化水素系溶剤

          KURE フォーミングエンジンクリーナー 420ML

          KURE フォーミングエンジンクリーナー 420ML

            デポライザーA

            デポライザーA

              420ml パーツクリーナー(遅乾性)

              420ml パーツクリーナー(遅乾性)

                ニチモリ パーツクリーナー原液 18L EPSー01

                ニチモリ パーツクリーナー原液 18L EPSー01

                  キャブレタークリーナー420ml

                  キャブレタークリーナー420ml

                    強力・速乾パーツクリーナー

                    強力・速乾パーツクリーナー

                      オイルクリーナー 油汚れ洗浄スプレー

                      オイルクリーナー 油汚れ洗浄スプレー

                        エーゼット パーツクリーナー(ブルー)840ml

                        エーゼット パーツクリーナー(ブルー)840ml

                          420ml パーツクリーナー(速乾性)

                          420ml パーツクリーナー(速乾性)

                            メーカー マークテック エスコ エスコ スリーボンド 呉工業 山一化学 エスコ ダイゾーニチモリ エーゼット エーゼット タセト エーゼット エスコ
                            通常価格 1,080円 2,310円 2,180円 1,596円 900円 13,301円 1,010円 18,172円 530円 711円 1,441円 997円 1,090円
                            通常出荷日 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目~   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            有機則 非該当 - - - - - - 非該当 - - - - -
                            消防法分類 該当 該当 - - - 該当 - 該当 - - - - -
                            用途 油汚れ落とし - - - - - - - - - - - -

                            MARKTEC 脱脂洗浄剤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C020-0083001
                            C020-0084120
                            C020-0084160
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 特性 PRTR 特性詳細 トラスココード 質量 内容量

                            1,080円

                            ( 1,188円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            スプレー速乾該当逆さ噴射120-4189690g840ml

                            33,589円

                            ( 36,948円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            スプレー遅乾該当-802-002414.3kg18L

                            11,709円

                            ( 12,880円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            液体速乾非該当-120-417711.9kg16L

                            パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました