(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MARKTEC ケガキ剤 アオタケゾール 青 450型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MARKTEC ケガキ剤 アオタケゾール 青 450型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,474円
税込単価
2,721円

【特長】・青色のケガキ剤です。・特殊製法により、ケガキ線が鮮明で、油または加工...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C020-0081046

1個

2,474( 2,721円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・青色のケガキ剤です。
・特殊製法により、ケガキ線が鮮明で、油または加工中に消えません。
【用途】
・ケガキ剤
【商品仕様】
・容器:エアゾール缶
・トラスココード:120-4182
・質量:434g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MARKTEC ケガキ剤 アオタケゾール 青 450型の型番C020-0081046のページです。
型番C020-0081046に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MARKTEC ケガキ剤 アオタケゾール 青 450型

MARKTEC ケガキ剤 アオタケゾール 青 450型

    MARKTEC ケガキ剤 アオタケゾール 白 450型

    MARKTEC ケガキ剤 アオタケゾール 白 450型

      MARKTEC ケガキ剤 アオタケゾール 除去剤 450型

      MARKTEC ケガキ剤 アオタケゾール 除去剤 450型

        MARKTEC ケガキ剤 アオタケゾール

        MARKTEC ケガキ剤 アオタケゾール

          αアオニススプレー

          αアオニススプレー

            αホワイトケガキスプレー

            αホワイトケガキスプレー

              αアオニスブラシ50

              αアオニスブラシ50

                青ニスクリーナー (青ニス除去剤)

                青ニスクリーナー (青ニス除去剤)

                  ケガキ剤 ブルータッチペースト

                  ケガキ剤 ブルータッチペースト

                    αアオニスクリーナー

                    αアオニスクリーナー

                      ケガキ剤 レッドタッチペースト

                      ケガキ剤 レッドタッチペースト

                        ブリューペーストE(無機顔料タイプ)

                        ブリューペーストE(無機顔料タイプ)

                          レッドペーストH(有機顔料タイプ)

                          レッドペーストH(有機顔料タイプ)

                            メーカー マークテック マークテック マークテック マークテック トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 住鉱潤滑剤 ダイゾーニチモリ トラスコ中山 ダイゾーニチモリ トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 2,474円 2,088円 1,627円 16,059円 822円 969円 1,191円 844円 3,454円 676円 3,454円 1,629円 2,460円
                            通常出荷日 5日目   5日目   4日目   3日目   2日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ケガキ剤 ケガキ剤 ケガキ除去剤 - ケガキ剤 ケガキ剤 ケガキ剤 ケガキ除去剤 ケガキ剤 ケガキ除去剤 ケガキ剤 その他 その他
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー ペースト スプレー ペースト スプレー ペースト ペースト ペースト
                            - - - 透明
                            質量(g) 434.000 455.000 410.000 - - - - - - - - - -
                            トラスココード 120-4182 120-4185 120-4183 - - - - - - - - - -

                            MARKTEC ケガキ剤 アオタケゾール 青 450型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ケガキ剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました