(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カスタム ACクランプメータ C-01S

カスタム ACクランプメータ C-01S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,407円
税込単価
9,248円

【特長】・データーホールド機能、オートパワーオフ機能付の小型クランプメーターで...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 測定項目:
    交流電流
  • 測定範囲:交流電流(A):
    0~200
  • 測定可能周波数帯域(Hz):
    50~60
  • 測定可能導体最大径(mm):
    16
  • 整流方式:
    平均値整流方式
  • 通信機能:
    なし
  • 電源:
    単4乾電池×2
  • トラスココード:
    819-9594
  • JANコード:
    4983621090161
  • 電源(V):
    単4形乾電池×2個
  • 寸法(mm):
    60×34×158
  • 本体質量(g):
    170
  • 付属品:
    収納ケース、取扱説明書、テスト用電池

(i)ご注意

  • 付属電池は出荷時動作確認用です。
  • ご使用の際は新しい電池と交換してください。
  • バックライトや電子音を多用されますと電池の寿命が短くなります。
  • 確度保証範囲はそれぞれ、2Aレンジ:0.200~1.999A(50~60Hz)、20Aレンジ:2.00~19.99A、200A:20.0~199.9A(50~60Hz)。
  • 電気的性能値は23±5℃、75%RH以下にての数値です。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-01S

1個

8,407( 9,248円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・データーホールド機能、オートパワーオフ機能付の小型クランプメーターです。
・暗所でも便利なバックライト付です。
【用途】
・工場や作業現場での電流測定に。
【材質】
・ABS樹脂

(i)ご注意

  • 付属電池は出荷時動作確認用です。
  • ご使用の際は新しい電池と交換してください。
  • バックライトや電子音を多用されますと電池の寿命が短くなります。
  • 確度保証範囲はそれぞれ、2Aレンジ:0.200~1.999A(50~60Hz)、20Aレンジ:2.00~19.99A、200A:20.0~199.9A(50~60Hz)。
  • 電気的性能値は23±5℃、75%RH以下にての数値です。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

C-01Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カスタム ACクランプメータ C-01Sの型番C-01Sのページです。
型番C-01Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カスタム ACクランプメータ C-01S

カスタム ACクランプメータ C-01S

    クランプテスタ CENTER-200/CENTER-201

    クランプテスタ CENTER-200/CENTER-201

      デジタルクランプテスタ CENTER-221/CENTER-222

      デジタルクランプテスタ CENTER-221/CENTER-222

        直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7660/SK-7661

        直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7660/SK-7661

          デジタルクランプテスタ(手動発電式) CM-9942G

          デジタルクランプテスタ(手動発電式) CM-9942G

            デジタルクランプテスタ CENTER-202

            デジタルクランプテスタ CENTER-202

              微弱電流用AC/DCデジタルクランプメータ

              微弱電流用AC/DCデジタルクランプメータ

                クランプメーター AD-5586

                クランプメーター AD-5586

                  クランプメーター AD-5585

                  クランプメーター AD-5585

                    交流専用 デジタルクランプメーター SK-7601

                    交流専用 デジタルクランプメーター SK-7601

                      クランプメーター(交流・直流電流測定用)TESTO770-2

                      クランプメーター(交流・直流電流測定用)TESTO770-2

                        デジタルクランプテスタ CENTER-235

                        デジタルクランプテスタ CENTER-235

                          直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7718

                          直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7718

                            メーカー カスタム A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) カイセ A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) マザーツール エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ カイセ テストー A-Gas Japan(旧FUSO) カイセ
                            通常価格 8,407円 20,810円 10,959円 28,552円 21,189円 24,594円 29,898円 10,791円 5,000円 12,053円 38,001円 40,923円 47,547円
                            通常出荷日 1日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   6日目   1日目   19日目   4日目  
                            商品区分 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            アナログ/デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル
                            測定項目 交流電流 - - 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 交流電流(漏れ電流) / 抵抗 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 交流電流 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 交流電流(漏れ電流) / 抵抗 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
                            測定範囲:交流電流(A) 0~200 0~400 0~600 0~400 0~1000 0~600 0~100 0~400 0~400 0~300 0.1~400 0~100 0~1000
                            測定可能周波数帯域(Hz) 50~60 - - 40~400 - - - 45~400 45~1000 40~500 40~1000 - 40~400

                            カスタム ACクランプメータ C-01Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました