(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

簡易補償形表面温度測定用センサ(熱電対)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:C015-21-1YCC110
簡易補償形表面温度測定用センサ(熱電対) オンドケイ シツドケイ

通常単価(税別)
64,833円
税込単価
71,316円

【特長】・常温から250℃・500℃の温度域を、測定距離を一定(1~2mm)に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱感知センサー
  • 測温エレメント:
    K熱電対
  • 素線径(mm):
    Φ0.1
  • 測定距離(mm):
    1~2一定
  • 測定精度:
    測定範囲200℃幅ないにて±5℃以内(ただし測定範囲の中間で補償定数を求めた場合)
  • 出力信号:
    K熱電対起電力
  • 出力インピーダンス:
    15~22Ω
  • 出力安定化フィルタ:
    0.07mm厚、アンバ・マイカ
  • 応答性:
    約6秒(時定数)

型番

C015-21-1YCC110 解除

Loading...

商品情報を表示

C015-21-1YCC110 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
周囲温度(℃)
トラスココード
材質
質量(g)
接続導線
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C015-21-1YCC110

常温~250
最高100
816-7767
耐熱ビニール
850
Φ7mm耐熱ビニール導線10m付き

1個

64,833( 71,316円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・常温から250℃・500℃の温度域を、測定距離を一定(1~2mm)にして非接触で測定します
・被測定面温度および測定周囲の温度変化に対し、測定温度を自動的に補償して、常に高精度で測定します
・安定化フィルタの採用により、外乱に強く安定した測定を行います
・被測定面の温度や、表面状態などによる放射率補正の必要はありません
・検出素子はK熱電対を使用しているので、受信計器を特殊にする必要はありません
【用途】
・回転ローラ、移動ベルト、プラスチックシートなどの表面温度を高精度に測定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

簡易補償形表面温度測定用センサ(熱電対)の型番C015-21-1YCC110のページです。
型番C015-21-1YCC110に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

簡易補償形表面温度測定用センサ(熱電対)

簡易補償形表面温度測定用センサ(熱電対)

    チノー 簡易補償形表面温度センサ(熱電対)

    チノー 簡易補償形表面温度センサ(熱電対)

      簡易補償形表面温度センサ(熱電対),常温から500℃の温度域を測定

      簡易補償形表面温度センサ(熱電対),常温から500℃の温度域を測定

        温湿度変換器

        温湿度変換器

          温度コントローラーTCMシリーズ

          温度コントローラーTCMシリーズ

            K熱電対温度センサ延長コード

            K熱電対温度センサ延長コード

              K熱電対気体用温度プローブ

              K熱電対気体用温度プローブ

                K熱電対高速応答温度プローブ

                K熱電対高速応答温度プローブ

                  K熱電対センサ延長ケーブル

                  K熱電対センサ延長ケーブル

                    Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー AD-1214

                    Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー AD-1214

                      補償導線

                      補償導線

                        表面センサー

                        表面センサー

                          赤外線放射温度計 大型液晶表示

                          赤外線放射温度計 大型液晶表示

                            メーカー チノー チノー チノー 佐藤計量器製作所 東京技術研究所 A-Gas Japan(旧FUSO) テストー テストー マザーツール エー・アンド・デイ アズワン タスコ シグネット
                            通常価格 64,833円 64,445円 81,971円 26,821円 57,722円 3,998円 14,000円 24,000円 4,000円 1,818円 3,459円 9,292円 16,050円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   11日目   1日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   4日目  
                            商品タイプ 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー - その他アクセサリ その他アクセサリ 熱感知センサー 熱感知センサー その他アクセサリ 温度計(外部センサータイプ) その他アクセサリ 熱感知センサー 放射温度計
                            測温エレメント K熱電対 - - - - - - - - - - - -
                            素線径(mm) Φ0.1 - - - - - - - - - - - -
                            測定距離(mm) 1~2一定 - - - - - - - - - - - -
                            測定精度 測定範囲200℃幅ないにて±5℃以内(ただし測定範囲の中間で補償定数を求めた場合) - - - - - - - - - - - -

                            簡易補償形表面温度測定用センサ(熱電対)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C015-31-1YCC250
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            測定温度範囲
                            (℃)
                            周囲温度
                            (℃)
                            トラスココード 材質 質量(g) 接続導線

                            77,303円

                            ( 85,033円 )
                            1個 -

                            19日目

                            常温~500最高230816-7768シリコーンゴム500Φ7mmシリコーンゴム導線5m付き

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました