(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MARKTEC 漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1C 18L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MARKTEC 漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1C 18L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
79,795円
税込単価
87,775円

【特長】・発泡漏れ検査用の濃縮漏洩検査剤です。・水で10倍に薄めて使用します。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C008-0034009

1個

79,795( 87,775円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・発泡漏れ検査用の濃縮漏洩検査剤です。
・水で10倍に薄めて使用します。
・試験箇所に塗布し加圧することにより、漏れ箇所と程度が容易に分かります。
・試験体に腐食等の悪影響がありません。
・低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
・分析試験成績書が発行できます。
【用途】
・発泡漏れ検査用漏洩検査剤
【商品仕様】
・容器:ローヤル缶
・トラスココード:802-0023
・質量:19kg

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MARKTEC 漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1C 18Lの型番C008-0034009のページです。
型番C008-0034009に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MARKTEC 漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1C 18L

MARKTEC 漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1C 18L

    MARKTEC 漏洩検査剤 スーパートレーサー FT-32 18L

    MARKTEC 漏洩検査剤 スーパートレーサー FT-32 18L

      MARKTEC 漏洩検査剤 スーパートレーサー FT-56 18L

      MARKTEC 漏洩検査剤 スーパートレーサー FT-56 18L

        MARKTEC エコグロー 浸透液 EG2000 18L缶

        MARKTEC エコグロー 浸透液 EG2000 18L缶

          MARKTEC エコグロー 浸透液 EG2000 4L缶

          MARKTEC エコグロー 浸透液 EG2000 4L缶

            MARKTEC コンクリート探傷剤 スーパーポラックス 赤 1L

            MARKTEC コンクリート探傷剤 スーパーポラックス 赤 1L

              MARKTEC 漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1C 1L

              MARKTEC 漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1C 1L

                MARKTEC 漏洩検査剤 スーパートレーサー OL-200-2 1L

                MARKTEC 漏洩検査剤 スーパートレーサー OL-200-2 1L

                  “αタンショウ”ノンガススプレー詰替用(洗浄液)

                  “αタンショウ”ノンガススプレー詰替用(洗浄液)

                    ミクロチェック

                    ミクロチェック

                      “αタンショウ”(洗浄液)

                      “αタンショウ”(洗浄液)

                        MARKTEC エコグロー 浸透液 EG2000 1L缶

                        MARKTEC エコグロー 浸透液 EG2000 1L缶

                          MARKTEC 濃縮磁粉液 エコマグナ LY-10Conc 500ml

                          MARKTEC 濃縮磁粉液 エコマグナ LY-10Conc 500ml

                            メーカー マークテック マークテック マークテック マークテック マークテック マークテック マークテック マークテック トラスコ中山 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山 マークテック マークテック
                            通常価格 79,795円 42,557円 39,706円 45,833円 16,767円 6,855円 6,357円 20,729円 5,387円 4,730円 19,272円 5,549円 5,493円
                            通常出荷日 5日目   5日目   8日目   5日目   4日目   4日目   4日目   5日目   2日目   1日目~   当日出荷可能 2日目   5日目   5日目  

                            MARKTEC 漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1C 18Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            探傷剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました