(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MARKTEC 濃縮磁粉液 エコマグナ LY-30Conc 500ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MARKTEC 濃縮磁粉液 エコマグナ LY-30Conc 500ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,128円
税込単価
7,841円

【特長】・天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    探傷剤
  • タイプ:
    液体
  • 種類:
    本体
  • 質量(g):
    570.000
  • トラスココード:
    120-4178

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C004-0044015

1個

7,128( 7,841円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。
・水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。
・分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。
・ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。
・ASTM・AMS適合品
・超精密検査用(航空機、磨き丸棒等)
【用途】
・磁粉探傷試験用濃縮磁粉液
【商品仕様】
・容器:樹脂ボトル
・トラスココード:120-4178
・質量:570g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MARKTEC 濃縮磁粉液 エコマグナ LY-30Conc 500mlの型番C004-0044015のページです。
型番C004-0044015に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MARKTEC 濃縮磁粉液 エコマグナ LY-30Conc 500ml

MARKTEC 濃縮磁粉液 エコマグナ LY-30Conc 500ml

    MARKTEC 濃縮磁粉液 エコマグナ LY-20Conc 500ml

    MARKTEC 濃縮磁粉液 エコマグナ LY-20Conc 500ml

      MARKTEC 濃縮磁粉液 エコマグナ LY-10Conc 500ml

      MARKTEC 濃縮磁粉液 エコマグナ LY-10Conc 500ml

        エコマグナ蛍光磁粉濃縮液 LY-20Conc.

        エコマグナ蛍光磁粉濃縮液 LY-20Conc.

          エコマグナ蛍光磁粉濃縮液 LY-10Conc.

          エコマグナ蛍光磁粉濃縮液 LY-10Conc.

            MARKTEC 漏洩検査剤 スーパーグロー DF-300 LIQUID 1L

            MARKTEC 漏洩検査剤 スーパーグロー DF-300 LIQUID 1L

              MARKTEC 漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1 250ml

              MARKTEC 漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1 250ml

                MARKTEC 漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1C 1L

                MARKTEC 漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1C 1L

                  ミクロチェック洗浄液

                  ミクロチェック洗浄液

                    MARKTEC エコグロー 浸透液 EG2000 1L缶

                    MARKTEC エコグロー 浸透液 EG2000 1L缶

                      MARKTEC 漏洩検査剤 スーパートレーサー OL-200-2 1L

                      MARKTEC 漏洩検査剤 スーパートレーサー OL-200-2 1L

                        MARKTEC 磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾル 速乾性 450型

                        MARKTEC 磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾル 速乾性 450型

                          ミクロチェック現像液

                          ミクロチェック現像液

                            メーカー マークテック マークテック マークテック マークテック マークテック マークテック マークテック マークテック イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) マークテック マークテック マークテック イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
                            通常価格 7,128円 5,993円 5,493円 29,681円 29,681円 5,901円 1,822円 6,357円 550円 5,549円 20,729円 1,944円 740円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   3日目   3日目   4日目   5日目   4日目   2日目   5日目   5日目   8日目   2日目  
                            商品タイプ 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 - - - 探傷剤 探傷剤 - 探傷剤 探傷剤
                            タイプ 液体 液体 液体 液体 液体 - - - スプレー 液体 - スプレー スプレー
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 - - - 本体 本体 - 本体 本体
                            質量(g) 570.000 570.000 570.000 - - - - - - 1000.0 - 390.000 -
                            トラスココード 120-4178 120-4188 120-4196 - - - - - - 120-4172 - 120-4187 -

                            MARKTEC 濃縮磁粉液 エコマグナ LY-30Conc 500mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            探傷剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました