(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MARKTEC 磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾルOILベース450型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MARKTEC 磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾルOILベース450型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,944円
税込単価
2,138円

【特長】・磁紛探傷試験用のエアゾール型オイルベース磁紛液です。・大型の鋳鍛造品...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C004-0042003

1個

1,944( 2,138円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・磁紛探傷試験用のエアゾール型オイルベース磁紛液です。
・大型の鋳鍛造品や溶接構造物など、野外での磁紛探傷試験に最適です。
・検査物に対する錆の心配がありません。
【用途】
・磁粉探傷試験用磁粉スプレー
【商品仕様】
・容器:エアゾール
・トラスココード:120-4195
・質量:388g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MARKTEC 磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾルOILベース450型の型番C004-0042003のページです。
型番C004-0042003に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MARKTEC 磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾルOILベース450型

MARKTEC 磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾルOILベース450型

    MARKTEC 磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾル 速乾性 450型

    MARKTEC 磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾル 速乾性 450型

      MARKTEC 磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾル 水ベース 450型

      MARKTEC 磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾル 水ベース 450型

        MARKTEC エコグロー 浸透液 EG2000 1L缶

        MARKTEC エコグロー 浸透液 EG2000 1L缶

          MARKTEC エコグロー 浸透液 EG2000 4L缶

          MARKTEC エコグロー 浸透液 EG2000 4L缶

            エコチェック 浸透液 EP-ST

            エコチェック 浸透液 EP-ST

              “αタンショウ”(洗浄液)

              “αタンショウ”(洗浄液)

                カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 洗浄液/除去液

                カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 洗浄液/除去液

                  スーパーマグナ蛍光磁粉探傷剤 LY-10ゾル

                  スーパーマグナ蛍光磁粉探傷剤 LY-10ゾル

                    MARKTEC 濃縮磁粉液 エコマグナ LY-20Conc 500ml

                    MARKTEC 濃縮磁粉液 エコマグナ LY-20Conc 500ml

                      “αタンショウスプレー”(洗浄液・エアゾールスプレータイプ)

                      “αタンショウスプレー”(洗浄液・エアゾールスプレータイプ)

                        “αタンショウスプレー”(現像液)

                        “αタンショウスプレー”(現像液)

                          キズチェック現像液

                          キズチェック現像液

                            メーカー マークテック マークテック マークテック マークテック マークテック マークテック トラスコ中山 タセト マークテック マークテック トラスコ中山 トラスコ中山 ダイゾーニチモリ
                            通常価格 1,944円 1,944円 1,944円 5,549円 16,767円 1,546円 19,272円 2,238円 18,980円 5,993円 740円 915円 1,037円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   5日目   4日目   1日目~   2日目   1日目   3日目   5日目   1日目   1日目   5日目  
                            商品タイプ 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤
                            タイプ スプレー スプレー スプレー 液体 液体 液体 液体 スプレー スプレー 液体 スプレー スプレー スプレー
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            質量(g) 388.000 390.000 513.000 1000.0 3400.0 - - - - 570.000 - - -
                            トラスココード 120-4195 120-4187 120-4194 120-4172 120-4171 - - - - 120-4188 - - -

                            MARKTEC 磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾルOILベース450型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            探傷剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました