(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MARKTEC エコグロー 浸透液 EG2000 1L缶

画像をクリックして拡大イメージを表示する

MARKTEC エコグロー 浸透液 EG2000 1L缶

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,549円
税込単価
6,104円

【特長】・天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい蛍光浸透探傷試験...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    探傷剤
  • タイプ:
    液体
  • 種類:
    本体
  • 質量(g):
    1000.0
  • トラスココード:
    120-4172
  • 容量(ml):
    1000
  • 液種類:
    浸透

(i)ご注意

  • 組合せ 現像:無現像、DN-600S、DN-600P、DN-912D

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ探傷剤タイプ液体
種類本体質量(g)1000.0
トラスココード120-4172容量(ml)1000
液種類浸透 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C003-0031304

1個

5,549( 6,104円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい蛍光浸透探傷試験用の水洗性浸透液です。
・有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。
・RoHS対応製品です。
・試験品表面に塗布すると微細な欠陥に浸透します。
【用途】
・蛍光浸透探傷試験用浸透液
【商品仕様】
・容器:ローヤル缶
・トラスココード:120-4172
・質量:1kg

(i)ご注意

  • 組合せ 現像:無現像、DN-600S、DN-600P、DN-912D

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MARKTEC エコグロー 浸透液 EG2000 1L缶の型番C003-0031304のページです。
型番C003-0031304に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MARKTEC エコグロー 浸透液 EG2000 1L缶

MARKTEC エコグロー 浸透液 EG2000 1L缶

    MARKTEC 漏洩検査剤 スーパートレーサー OL-200-2 1L

    MARKTEC 漏洩検査剤 スーパートレーサー OL-200-2 1L

      MARKTEC 漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1C 1L

      MARKTEC 漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1C 1L

        MARKTEC エコグロー 浸透液 EG2000 4L缶

        MARKTEC エコグロー 浸透液 EG2000 4L缶

          “αタンショウ”(洗浄液)

          “αタンショウ”(洗浄液)

            “αタンショウ”ノンガススプレー詰替用(洗浄液)

            “αタンショウ”ノンガススプレー詰替用(洗浄液)

              MARKTEC コンクリート探傷剤 スーパーポラックス 赤 1L

              MARKTEC コンクリート探傷剤 スーパーポラックス 赤 1L

                カラーチェック (現像剤)

                カラーチェック (現像剤)

                  エコマグナ蛍光磁粉濃縮液 LY-20Conc.

                  エコマグナ蛍光磁粉濃縮液 LY-20Conc.

                    MARKTEC 濃縮磁粉液 エコマグナ LY-30Conc 500ml

                    MARKTEC 濃縮磁粉液 エコマグナ LY-30Conc 500ml

                      MARKTEC 濃縮磁粉液 エコマグナ LY-20Conc 500ml

                      MARKTEC 濃縮磁粉液 エコマグナ LY-20Conc 500ml

                        MARKTEC 濃縮磁粉液 エコマグナ LY-10Conc 500ml

                        MARKTEC 濃縮磁粉液 エコマグナ LY-10Conc 500ml

                          ミクロチェック

                          ミクロチェック

                            メーカー マークテック マークテック マークテック マークテック トラスコ中山 トラスコ中山 マークテック タセト マークテック マークテック マークテック マークテック イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
                            通常価格 5,549円 20,729円 6,357円 16,767円 19,272円 5,387円 6,855円 1,479円 29,681円 7,128円 5,993円 5,493円 4,730円
                            通常出荷日 5日目   5日目   4日目   4日目   2日目   2日目   4日目   1日目   3日目   5日目   5日目   5日目   1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 探傷剤 - - 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤
                            タイプ 液体 - - 液体 液体 液体 液体 スプレー 液体 液体 液体 液体 -
                            種類 本体 - - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            質量(g) 1000.0 - - 3400.0 - - 1200.0 - - 570.000 570.000 570.000 -
                            トラスココード 120-4172 - - 120-4171 - - 120-4186 - - 120-4178 120-4188 120-4196 -

                            MARKTEC エコグロー 浸透液 EG2000 1L缶のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            探傷剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト