(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコチェック 浸透液 EP-ST

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:C001-0011214
エコチェック 浸透液 EP-ST タンショウザイ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,061円
税込単価
2,267円

【特長】・天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    探傷剤
  • タイプ:
    液体
  • 種類:
    本体
  • 色:
  • 材質1:
    主成分:染料、溶剤
  • 液種類:
    浸透

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
商品情報を表示

C001-0011214 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
容量(ml)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C001-0011214

4571360631358
415.000
492-4835
600

1個

2,061( 2,267円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の浸透液です。
・試験品表面に塗布すると微細な欠陥に浸透します。
・JIS Z 2343適合品です。
・試験品表面に塗布すると微細な欠陥に浸透します。
【用途】
・染色浸透探傷試験用浸透液。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコチェック 浸透液 EP-STの型番C001-0011214のページです。
型番C001-0011214に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エコチェック 浸透液 EP-ST

エコチェック 浸透液 EP-ST

    エコチェック 洗浄液 ER

    エコチェック 洗浄液 ER

      MARKTEC エコグロー 浸透液 EG2000 18L缶

      MARKTEC エコグロー 浸透液 EG2000 18L缶

        MARKTEC エコグロー 浸透液 EG2000 1L缶

        MARKTEC エコグロー 浸透液 EG2000 1L缶

          スーパーチェック 洗浄液 UR

          スーパーチェック 洗浄液 UR

            MARKTEC エコグロー 浸透液 EG2000 4L缶

            MARKTEC エコグロー 浸透液 EG2000 4L缶

              カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 浸透液

              カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 浸透液

                カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 洗浄液/除去液

                カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 洗浄液/除去液

                  “αタンショウスプレー”(現像液)

                  “αタンショウスプレー”(現像液)

                    キズチェック現像液

                    キズチェック現像液

                      カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 現像剤

                      カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 現像剤

                        カラーチェック (現像剤)

                        カラーチェック (現像剤)

                          エコチェック現像剤 ED-ST

                          エコチェック現像剤 ED-ST

                            メーカー マークテック マークテック マークテック マークテック マークテック マークテック タセト タセト トラスコ中山 ダイゾーニチモリ タセト タセト マークテック
                            通常価格 1,546円 1,931円 45,833円 5,549円 1,300円 16,767円 4,000円 2,238円 915円 1,037円 2,994円 1,479円 13,615円
                            通常出荷日 1日目~   4日目~   5日目   5日目   4日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   3日目  
                            商品タイプ 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤
                            タイプ 液体 - 液体 液体 - 液体 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            - - - - - - - - - - - -
                            材質1 主成分:染料、溶剤 - - - - - - - - - - - -

                            エコチェック 浸透液 EP-STのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C001-0011213
                            C002-0021137
                            C002-0021138
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 質量(g) トラスココード 容量(ml)

                            1,546円

                            ( 1,701円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4571360631341290.000492-4827420

                            11,940円

                            ( 13,134円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            45713606308253800.0120-41474000

                            41,601円

                            ( 45,761円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            457136063080116300.0802-003218000

                            探傷剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました