(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコチェック 洗浄液 ER

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:C002-0023086
エコチェック 洗浄液 ER エコチェック センジョウエキ ER

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,593円
税込単価
3,952円

【特長】・天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 組合せ 浸透:EP-ST 現像:ED-ST又はED-ST・V

Loading...

商品情報を表示

C002-0023086 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
タイプ
質量(g)
トラスココード
容量(ml)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C002-0023086

液体
900.000
120-4159
1000

1個

3,593( 3,952円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の洗浄液です。
・有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。
・試験品表面に塗布すると微細な欠陥に浸透します。
・JIS Z 2343適合品です。
・低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
・JISに適合した検査証明書が発行できます。
【用途】
・染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤。

(i)ご注意

  • 組合せ 浸透:EP-ST 現像:ED-ST又はED-ST・V

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エコチェック 洗浄液 ERの型番C002-0023086のページです。
型番C002-0023086に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エコチェック 洗浄液 ER

エコチェック 洗浄液 ER

    スーパーチェック 洗浄液 UR

    スーパーチェック 洗浄液 UR

      エコチェック 浸透液 EP-ST

      エコチェック 浸透液 EP-ST

        MARKTEC エコグロー 浸透液 EG2000 18L缶

        MARKTEC エコグロー 浸透液 EG2000 18L缶

          MARKTEC エコグロー 浸透液 EG2000 1L缶

          MARKTEC エコグロー 浸透液 EG2000 1L缶

            MARKTEC エコグロー 浸透液 EG2000 4L缶

            MARKTEC エコグロー 浸透液 EG2000 4L缶

              MARKTEC 漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1C 1L

              MARKTEC 漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1C 1L

                MARKTEC 漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1C 18L

                MARKTEC 漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1C 18L

                  “αタンショウスプレー”(現像液)

                  “αタンショウスプレー”(現像液)

                    カラーチェック (浸透液)

                    カラーチェック (浸透液)

                      キズチェック現像液

                      キズチェック現像液

                        キズチェック洗浄/除去液

                        キズチェック洗浄/除去液

                          カラーチェック (現像剤)

                          カラーチェック (現像剤)

                            メーカー マークテック マークテック マークテック マークテック マークテック マークテック マークテック マークテック トラスコ中山 タセト ダイゾーニチモリ ダイゾーニチモリ タセト
                            通常価格 1,931円 1,300円 1,546円 45,833円 5,549円 16,767円 6,357円 79,795円 915円 1,930円 1,037円 747円 1,479円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   1日目~   5日目   5日目   4日目   4日目   5日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 - - 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - - 本体 本体 本体 本体 本体
                            液種類 洗浄 洗浄 浸透 浸透 浸透 浸透 - - - - - - -

                            エコチェック 洗浄液 ERのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C001-0013212
                            C002-0023081
                            C002-0023084
                            C002-0023085
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            タイプ 質量(g) トラスココード 容量(ml)

                            1,931円

                            ( 2,124円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            スプレー385.000120-4140-

                            18,846円

                            ( 20,731円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            液体15100.0120-415618000

                            36,569円

                            ( 40,226円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            液体15100.0802-000918000

                            10,445円

                            ( 11,490円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            液体3500.0120-41604000

                            探傷剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました