(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーチェック 洗浄液 UR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:C001-0013014
スーパーチェック 洗浄液 UR スーパーチェック センジョウエキ UR

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,813円
税込単価
3,094円

【特長】・有機溶剤中毒予防規則に該当しません・洗浄性が良く前処理、除去処理が容...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 組合せ 浸透:UP-T 現像:UD-ST又はUD-T・V

Loading...

商品情報を表示

C001-0013014 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
タイプ
JANコード
質量(g)
トラスココード
容量(ml)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C001-0013014

スプレー
-
380.000
120-4142
-

1個

2,813( 3,094円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・有機溶剤中毒予防規則に該当しません
・洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます
・JIS Z 2343適合品です
・低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
・JISに適合した検査証明書が発行できます
【用途】
・染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤

(i)ご注意

  • 組合せ 浸透:UP-T 現像:UD-ST又はUD-T・V

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スーパーチェック 洗浄液 URの型番C001-0013014のページです。
型番C001-0013014に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーチェック 洗浄液 UR

スーパーチェック 洗浄液 UR

    エコチェック 洗浄液 ER

    エコチェック 洗浄液 ER

      MARKTEC 磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾルOILベース450型

      MARKTEC 磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾルOILベース450型

        MARKTEC 漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1 250ml

        MARKTEC 漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1 250ml

          MARKTEC 磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾル 速乾性 450型

          MARKTEC 磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾル 速乾性 450型

            スーパーチェック洗浄剤/除去剤 UR-ST

            スーパーチェック洗浄剤/除去剤 UR-ST

              MARKTEC エコチェック 洗浄液 ER−ST

              MARKTEC エコチェック 洗浄液 ER−ST

                エコチェック現像剤 ED-ST

                エコチェック現像剤 ED-ST

                  スーパーチェック染色浸透液 UP-ST(J)

                  スーパーチェック染色浸透液 UP-ST(J)

                    MARKTEC 磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾル 水ベース 450型

                    MARKTEC 磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾル 水ベース 450型

                      エコチェック 浸透液 EP-ST(J)

                      エコチェック 浸透液 EP-ST(J)

                        カラーチェック (浸透液)

                        カラーチェック (浸透液)

                          スーパーチェック現像剤 UD-ST・V (12本)

                          スーパーチェック現像剤 UD-ST・V (12本)

                            メーカー マークテック マークテック マークテック マークテック マークテック マークテック マークテック マークテック マークテック マークテック マークテック タセト マークテック
                            通常価格 1,300円 1,931円 1,944円 1,822円 1,944円 9,775円 10,823円 13,615円 17,979円 1,944円 17,979円 1,930円 13,091円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   8日目   5日目   8日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   8日目   3日目   1日目   3日目  
                            商品タイプ 探傷剤 探傷剤 探傷剤 - 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤
                            種類 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            液種類 洗浄 洗浄 - - - - - - - - - - -

                            スーパーチェック 洗浄液 URのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C001-0013021
                            C001-0013026
                            C001-0013060
                            C002-0023025
                            C002-0023026
                            C002-0023033
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            タイプ JANコード 質量(g) トラスココード 容量(ml)

                            1,300円

                            ( 1,430円 )
                            12個 あり

                            4日目

                            スプレー4571360630658366.000120-4141225

                            2,841円

                            ( 3,125円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            スプレー-440.000120-4145-

                            1,643円

                            ( 1,807円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            スプレー-500.000120-4144-

                            19,424円

                            ( 21,366円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            液体-13600.0120-415818000

                            5,934円

                            ( 6,527円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            液体-3160.0120-41534000

                            40,192円

                            ( 44,211円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            液体-13600.0802-000818000

                            探傷剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました