(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコチェック ED-ST(現像剤)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:C001-0012212
エコチェック ED-ST(現像剤) エコチェック ED-ST(ゲンゾウザイ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,373円
税込単価
2,610円

【特長】・天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験...

詳細情報を確認する

  • 適合規格:
    JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2

(i)ご注意

  • 組合せ 浸透:EP-T 洗浄:ER-T

Loading...

商品情報を表示

C001-0012212 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
タイプ
種類
質量(g)
トラスココード
容量(ml)
液種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C001-0012212

探傷剤
スプレー
本体
405
120-4135
-
現像

1個

2,373( 2,610円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の現像剤です。
・有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。
・乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。
・JIS Z 2343適合品です。
・低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
・JISに適合した検査証明書が発行できます。
【用途】
・染色浸透探傷試験用現像剤。

(i)ご注意

  • 組合せ 浸透:EP-T 洗浄:ER-T
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エコチェック ED-ST(現像剤)の型番C001-0012212のページです。
型番C001-0012212に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エコチェック ED-ST(現像剤)

エコチェック ED-ST(現像剤)

    スーパーチェック 現像剤

    スーパーチェック 現像剤

      MARKTEC スーパーグロー 現像剤 DN-600S 450型

      MARKTEC スーパーグロー 現像剤 DN-600S 450型

        水漏れ検査剤モレミール W

        水漏れ検査剤モレミール W

          MARKTEC 漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型

          MARKTEC 漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型

            漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型(12本)

            漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型(12本)

              蛍光磁粉液ジキチェック

              蛍光磁粉液ジキチェック

                "ガス漏れテスター・ガス漏れ検出剤"

                "ガス漏れテスター・ガス漏れ検出剤"

                  エージレスシールチェック液

                  エージレスシールチェック液

                    ビッグブルー (低温タイプ)

                    ビッグブルー (低温タイプ)

                      漏れ検査剤 スーパーバブル TR-1 250ml(12本)

                      漏れ検査剤 スーパーバブル TR-1 250ml(12本)

                        ギュポフレックス

                        ギュポフレックス

                          ビッグブルー (スタンダードタイプ)

                          ビッグブルー (スタンダードタイプ)

                            メーカー マークテック マークテック マークテック タセト マークテック マークテック タセト スリーボンド 三菱ガス化学 アサダ マークテック ケニス アサダ
                            通常価格 2,120円 1,529円 3,860円 3,544円 1,571円 14,139円 2,242円 2,364円 2,039円 2,258円 29,568円 2,240円 2,350円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   8日目   1日目   5日目   3日目   1日目   2日目   4日目   1日目~   3日目   4日目   1日目  
                            適合規格 JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 - - - - - - - - - - - -

                            エコチェック ED-ST(現像剤)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C001-0012300
                            C002-0022083
                            C002-0022084
                            C002-0022088
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ タイプ 種類 質量(g) トラスココード 容量(ml) 液種類

                            2,120円

                            ( 2,332円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            探傷剤スプレー本体395120-4133-現像

                            26,448円

                            ( 29,093円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            探傷剤液体本体15600802-000518000現像

                            8,194円

                            ( 9,013円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            探傷剤液体本体3600120-41664000現像

                            3,522円

                            ( 3,874円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            探傷剤液体本体1000120-41611000現像

                            検知剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました