(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防油堤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BYT-251W
防油堤 ボウユテイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
228,830円
税込単価
251,713円

【特長】・万一に備えた作業性と安全性を兼ね備えた潤滑油専用の金属製防油堤です。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 材質(本体):
    その他

(i)ご注意

  • 地域の火災予防条例により平面寸法・板厚・油溜まりなどに規制がある場合もありますので、事前に所轄の消防署へご確認ください。

型番

BYT-251W 解除

Loading...

商品情報を表示

BYT-251W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
トラスココード
質量(g)
材質1
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)間口
外形寸法(mm)高さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BYT-251W

289L
135-1573
73000.0
電気亜鉛メッキ鋼板
1130
1025
330

1個

228,830( 251,713円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・万一に備えた作業性と安全性を兼ね備えた潤滑油専用の金属製防油堤です。
【用途】
・防油堤に。
【材質】
・電気亜鉛メッキ鋼板
【セット内容】
・防油堤とタンクを固定するボルトは付属されます。

(i)ご注意

  • 地域の火災予防条例により平面寸法・板厚・油溜まりなどに規制がある場合もありますので、事前に所轄の消防署へご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防油堤の型番BYT-251Wのページです。
型番BYT-251Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防油堤

防油堤

    オイルタンク ロングレッグタイプ(192L/468L)

    オイルタンク ロングレッグタイプ(192L/468L)

      オイルタンク デラックスタイプ(溶融亜鉛メッキ鋼板)

      オイルタンク デラックスタイプ(溶融亜鉛メッキ鋼板)

        オイルタンク デラックスタイプ(SUS430J1L)

        オイルタンク デラックスタイプ(SUS430J1L)

          オイルタンク ステンレス壁ピタタイプ(165L)

          オイルタンク ステンレス壁ピタタイプ(165L)

            オイルタンク ミニタイプ 屋内専用(18.5L)

            オイルタンク ミニタイプ 屋内専用(18.5L)

              オイルタンク 壁面設置タイプ

              オイルタンク 壁面設置タイプ

                オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(タンク本体肉厚1.6mm)

                オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(タンク本体肉厚1.6mm)

                  潤滑油薄型タンク

                  潤滑油薄型タンク

                    雨水タンク200L 灰

                    雨水タンク200L 灰

                      オイルタンク ミニタイプ 屋内専用(39L)

                      オイルタンク ミニタイプ 屋内専用(39L)

                        オイルタンク 省スペース ロングレッグタイプ

                        オイルタンク 省スペース ロングレッグタイプ

                          スイコー クリーンタンク(100~500L)

                          スイコー クリーンタンク(100~500L)

                            メーカー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー 三甲 オーティ・マットー オーティ・マットー スイコー
                            通常価格 121,693円 59,743円 41,507円 106,663円 135,648円 15,658円 64,868円 73,124円 94,620円 84,859円 15,069円 138,333円 15,482円
                            通常出荷日 5日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   8日目   8日目   4日目   11日目   4日目  
                            商品タイプ タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク - タンク タンク タンク タンク
                            材質(本体) その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - 超高分子量高密度ポリエチレン その他 その他 ポリエチレン

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BYT-490K
                            BYT-490K-SUS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量 トラスココード 質量(g) 材質1 外形寸法(mm)奥行 外形寸法(mm)間口 外形寸法(mm)高さ

                            121,693円

                            ( 133,862円 )
                            1個 あり

                            17日目

                            520L135-308848000.0亜鉛メッキ鋼板8101500510

                            142,263円

                            ( 156,489円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            520L135-158337000.0ステンレス鋼板(SUS304)8101500510

                            大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました