(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スギヤス ビシャモン リフターBX(手動式)(油圧ペダル式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スギヤス ビシャモン リフターBX(手動式)(油圧ペダル式)

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
171,951円
税込単価
189,146円

【特長】・豊富なバリエーションを取り揃えた作業台車です。・積んだまま次の工程へ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 車上渡しになります。 重量物ですのでご注意ください。 パレットの形状によっては使用できないものがあります。 サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ハンドル
ジャバラ
質量(g)
トラスココード
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BX50SW

102000.0
133-6255
本体:スチール●車輪:ウレタン

1個

171,951( 189,146円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なバリエーションを取り揃えた作業台車です。
・積んだまま次の工程へ移動可能です。
・搬送ロスタイムを大幅カットしました。
・強度抜群で移動がらくなウレタン車輪です。
・足踏みペダル式。
・本体の塗装は環境に配慮し無鉛塗料を採用。
【用途】
・各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降台車、作業台車として最適です。

(i)ご注意

  • 車上渡しになります。 重量物ですのでご注意ください。 パレットの形状によっては使用できないものがあります。 サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スギヤス ビシャモン リフターBX(手動式)(油圧ペダル式)の型番BX50SWのページです。
型番BX50SWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スギヤス ビシャモン リフターBX(手動式)(油圧ペダル式)

スギヤス ビシャモン リフターBX(手動式)(油圧ペダル式)

    ビシャモン リフターBX (手動式) (足踏みペダル式)

    ビシャモン リフターBX (手動式) (足踏みペダル式)

      ビシャモン リフターBX(電動昇降)

      ビシャモン リフターBX(電動昇降)

        ゴールドリフター GLH ハンドルレス(油圧・足踏式)

        ゴールドリフター GLH ハンドルレス(油圧・足踏式)

          ビシャモン 手動式油圧リフター スクーパー

          ビシャモン 手動式油圧リフター スクーパー

            ビシャモン バッテリー上昇式リフター スクーパー

            ビシャモン バッテリー上昇式リフター スクーパー

              油圧テーブルリフト 350kg 高上昇タイプ

              油圧テーブルリフト 350kg 高上昇タイプ

                テーブルリフト(耐荷重300kg・500kg)

                テーブルリフト(耐荷重300kg・500kg)

                  ゴールドリフター GLH スタンダード(油圧・足踏式)

                  ゴールドリフター GLH スタンダード(油圧・足踏式)

                    レベラーキャデ

                    レベラーキャデ

                      ゴールドリフター GLH ローラーコンベヤ(油圧・足踏式)

                      ゴールドリフター GLH ローラーコンベヤ(油圧・足踏式)

                        作業台リフター ハンドルレスタイプ

                        作業台リフター ハンドルレスタイプ

                          ゴールドリフター GLH 低床式(油圧・足踏式)

                          ゴールドリフター GLH 低床式(油圧・足踏式)

                            メーカー スギヤス スギヤス スギヤス 東正車輛 スギヤス スギヤス 和コーポレーション エスコ 東正車輛 をくだ屋技研 東正車輛 トラスコ中山 東正車輛
                            通常価格 171,951円 65,599円 370,051円 37,499円 172,854円 474,957円 85,078円 132,120円 47,786円 97,006円 104,486円 41,455円 65,093円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   4日目~   15日目   8日目~   11日目~   3日目   2日目   当日出荷可能 10日目~   1日目   当日出荷可能 15日目   8日目~   15日目  

                            スギヤス ビシャモン リフターBX(手動式)(油圧ペダル式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました