(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンロ台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BWG-124
コンロ台 コンロダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,758円
税込単価
40,434円

【特長】・トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げです。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他作業台
  • 高さ (mm):
    650
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    ステンレス(SUS430)

型番

BWG-124 解除

Loading...

商品情報を表示

BWG-124 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
質量(g)
トラスココード
取付高H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BWG-124

1200
450
25000.0
136-4053
50×250

1個

36,758( 40,434円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げです。
・安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。
・パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。
・さびにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
【用途】
・火口の架台に。
【材質】
・ステンレス(SUS430)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コンロ台の型番BWG-124のページです。
型番BWG-124に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンロ台

コンロ台

    ガスコンロ

    ガスコンロ

      ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行438mm

      ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行438mm

        調理台・スノコ板付

        調理台・スノコ板付

          ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行588mm

          ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行588mm

            調理台 引出しスノコ板付

            調理台 引出しスノコ板付

              調理台・引出スノコ付

              調理台・引出スノコ付

                ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行738mm

                ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行738mm

                  調理台・スノコ板付バックガードなし

                  調理台・スノコ板付バックガードなし

                    ステンレス高さ調整作業台

                    ステンレス高さ調整作業台

                      軽量作業台 AE型・HAE型(H型枠タイプ・SUS304かぶせ天板)

                      軽量作業台 AE型・HAE型(H型枠タイプ・SUS304かぶせ天板)

                        ステンレス作業台用ベタ棚 SUS430 奥行738mm

                        ステンレス作業台用ベタ棚 SUS430 奥行738mm

                          調理台・引戸付 BHシリーズ

                          調理台・引戸付 BHシリーズ

                            メーカー マルゼン マルゼン シンコー マルゼン シンコー マルゼン マルゼン シンコー マルゼン サカエ トラスコ中山 シンコー マルゼン
                            通常価格 33,812円 44,851円 11,095円 28,175円 12,675円 51,930円 53,280円 23,763円 26,834円 70,587円 91,914円 17,114円 44,617円
                            通常出荷日 8日目   8日目   4日目   8日目   4日目   8日目   8日目   4日目   8日目   3日目   4日目   4日目   8日目  
                            商品タイプ その他作業台 - - その他作業台 - その他作業台 その他作業台 - - ステンレス作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) - その他作業台
                            高さ (mm) 650 - - 800 - 800 800 - 800 700~900 - - 800
                            本体/オプション 本体 - オプション 本体 オプション 本体 本体 オプション - 本体 本体 オプション 本体
                            材質1 ステンレス(SUS430) - - ステンレス(SUS430) - ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) - ステンレス(SUS430) - - - ステンレス(SUS430)

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BWG-066
                            BWG-076
                            BWG-094
                            BWG-096
                            BWG-126
                            BWG-156
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 質量(g) トラスココード 取付高H(mm)

                            33,812円

                            ( 37,193円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            60060020000.0136-246760×300

                            40,130円

                            ( 44,143円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            75060023000.0136-248760×300

                            33,890円

                            ( 37,279円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            90045022000.0136-405650×250

                            43,670円

                            ( 48,037円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            90060026000.0136-405860×300

                            53,280円

                            ( 58,608円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            120060035000.0136-253860×300

                            52,777円

                            ( 58,055円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            150060040000.0136-248660×300

                            ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました