(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

調理台・引出スノコ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BWD-157
調理台・引出スノコ付 チョウリダイ ヒキダシスノコツキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
98,972円
税込単価
108,869円

【特長】・引出・引戸の取っ手は、SUS304ステンレスを採用しています。・引出...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他作業台
  • 高さ (mm):
    800
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    ステンレス(SUS430)
  • 車輪径(mm):
    60×150

型番

BWD-157 解除

Loading...

商品情報を表示

BWD-157 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
質量(g)
トラスココード
引出し(個)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BWD-157

1500
750
66000.0
136-4032
3

1個

98,972( 108,869円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・引出・引戸の取っ手は、SUS304ステンレスを採用しています。
・引出しはゴミが溜まりにくい構造で衛生的です。
【用途】
・盛付等の作業台に。
【材質】
・ステンレス(SUS430)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

調理台・引出スノコ付の型番BWD-157のページです。
型番BWD-157に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

調理台・引出スノコ付

調理台・引出スノコ付

    調理台・スノコ板付バックガードなし

    調理台・スノコ板付バックガードなし

      調理台 引出しスノコ板付

      調理台 引出しスノコ板付

        ステンレス作業台片面引出付ベタ棚 WDB/WDBNシリーズ

        ステンレス作業台片面引出付ベタ棚 WDB/WDBNシリーズ

          ステンレス作業台片面引出付ベタ棚 WDBNシリーズ

          ステンレス作業台片面引出付ベタ棚 WDBNシリーズ

            メーカー マルゼン マルゼン マルゼン シンコー シンコー
            通常価格 53,280円 26,834円 51,930円 49,864円 69,457円
            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   5日目   5日目  
            商品タイプ その他作業台 - その他作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台
            高さ (mm) 800 800 800 800 800
            本体/オプション 本体 - 本体 本体 本体
            材質1 ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) - -
            車輪径(mm) 60×150 - - - -

            調理台・引出スノコ付のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            BWD-076
            BWD-096
            BWD-106
            BWD-126
            BWD-156
            BWD-186
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            間口 (mm) 奥行 (mm) 質量(g) トラスココード 引出し(個)

            58,168円

            ( 63,985円 )
            1個 あり

            8日目

            75060033000.0136-25351

            66,432円

            ( 73,075円 )
            1個 あり

            8日目

            90060037000.0136-24812

            70,646円

            ( 77,711円 )
            1個 あり

            8日目

            100060040000.0136-25062

            72,669円

            ( 79,936円 )
            1個 あり

            8日目

            120060046000.0136-24713

            93,408円

            ( 102,749円 )
            1個 あり

            8日目

            150060051000.0136-25013

            116,170円

            ( 127,787円 )
            1個 あり

            8日目

            180060074000.0136-40414

            ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました