(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シゲマツ 送気マスク 半面形面体 電声器付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シゲマツ 送気マスク 半面形面体 電声器付き

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,433円
税込単価
38,976円

【商品仕様】・連結管2本タイプ ・電声器付き・シゲマツ 送気マスク 半面形面体...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    送気
  • JANコード:
    4959382005263
  • トラスココード:
    816-7305
  • 質量(g):
    400.000

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BW-2ND

1個

35,433( 38,976円 )

39日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・連結管2本タイプ
・電声器付き
・シゲマツ 送気マスク 半面形面体
・JANコード:4959382005263
・トラスココード:816-7305
・質量:400g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シゲマツ 送気マスク 半面形面体 電声器付きの型番BW-2NDのページです。
型番BW-2NDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シゲマツ 送気マスク 半面形面体 電声器付き

シゲマツ 送気マスク 半面形面体 電声器付き

    電動ファン付呼吸用保護具(直結式)

    電動ファン付呼吸用保護具(直結式)

      電動ファン付呼吸用保護具 BL・BRD 捕集効率:99.97%以上/99.999%以上

      電動ファン付呼吸用保護具 BL・BRD 捕集効率:99.97%以上/99.999%以上

        電動ファン付呼吸用保護具 AP-S11PV3・S11PG2・S185PV3

        電動ファン付呼吸用保護具 AP-S11PV3・S11PG2・S185PV3

          電動ファン付呼吸用保護具 BL・BRD

          電動ファン付呼吸用保護具 BL・BRD

            3M アドフロー用ウエストベルト 835000

            3M アドフロー用ウエストベルト 835000

              メーカー 重松製作所 重松製作所 アズワン アズワン 興研 スリーエムジャパン
              通常価格 35,433円 76,604円 1,440円 850円 1,440円 9,933円
              通常出荷日 39日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目  
              商品タイプ マスク本体 マスク本体 - - - -
              商品用途 送気 - 電動ファン付防じん 電動ファン付防じん 電動ファン付防じん -
              JANコード 4959382005263 - - - - -
              トラスココード 816-7305 - - - - -
              質量(g) 400.000 - - - - -

              シゲマツ 送気マスク 半面形面体 電声器付きのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              電動ファン付防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました