(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヤマト シェイキングバス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヤマト シェイキングバス

通常単価(税別)
236,942円
税込単価
260,636円

【特長】・往復振とう式・投込式恒温装置サーモメイトBFと組合せてご使用いただけ...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BW201

1個

236,942( 260,636円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・往復振とう式
・投込式恒温装置サーモメイトBFと組合せてご使用いただけます。
【商品仕様】
・電源(V)単相100 12A(サーモメイトBFセット状態)外寸(間口×奥行×高さ)(mm):370×560×285
・水槽内寸法(mm)幅×奥行×高さ300×500×150
・容量(L)20
・ヤマト シェイキングバス
・質量:35kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヤマト シェイキングバスの型番BW201のページです。
型番BW201に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤマト シェイキングバス

ヤマト シェイキングバス

    シェイキングバス

    シェイキングバス

      ウォーターバス BSシリーズ 内容積(L) 4~14

      ウォーターバス BSシリーズ 内容積(L) 4~14

        クールプレート CP-085/CP-120

        クールプレート CP-085/CP-120

          ウォーターバス 内容積(L) 4.7~14

          ウォーターバス 内容積(L) 4.7~14

            ウォーターバス デジタル SWR-281D/SWR-241D 丸型

            ウォーターバス デジタル SWR-281D/SWR-241D 丸型

              縦型ウォーターバス

              縦型ウォーターバス

                定温乾燥器 WFOシリーズ

                定温乾燥器 WFOシリーズ

                  メーカー ヤマト科学 ヤマト科学 アズワン 三商 ヤマト科学 三商 アズワン ケニス
                  通常価格 236,942円 176,827円 72,520円 135,000円 140,486円 66,500円 16,878円 210,606円
                  通常出荷日 4日目   7日目   1日目   4日目   7日目   2日目   1日目   19日目  
                  商品タイプ ヒーター ドライ・クールバス - - - - - -
                  外寸法(mm) 370(間口)×560(奥行)×285(高さ) 295×445×285 - - - - - -
                  トラスココード 136-2410 136-2391 - - - - - -
                  JANコード 4573181500585 - - - - - - -
                  槽内寸法幅(mm) 300 - - - - - - -

                  ヤマト シェイキングバスのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました