(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シェイキングバス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シェイキングバス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
176,827円
税込単価
194,510円

【特長】・投込式恒温装置サーモメイトBFと組合せてご使用いただける振とう恒温水...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BW101

1個

176,827( 194,510円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・投込式恒温装置サーモメイトBFと組合せてご使用いただける振とう恒温水槽です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シェイキングバスの型番BW101のページです。
型番BW101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シェイキングバス

シェイキングバス

    ヤマト シェイキングバス

    ヤマト シェイキングバス

      クールプレート CP-085/CP-120

      クールプレート CP-085/CP-120

        ウォーターバス BSシリーズ 内容積(L) 4~14

        ウォーターバス BSシリーズ 内容積(L) 4~14

          ウォーターバス 内容積(L) 4.7~14

          ウォーターバス 内容積(L) 4.7~14

            恒温油槽 T-205-T 容量:36L

            恒温油槽 T-205-T 容量:36L

              メーカー ヤマト科学 ヤマト科学 三商 アズワン ヤマト科学 トーマス科学
              通常価格 176,827円 236,942円 135,000円 72,520円 140,486円 232,711円
              通常出荷日 7日目   4日目   4日目   1日目   7日目   4日目  
              商品タイプ ドライ・クールバス ヒーター - - - ドライ・クールバス
              電源 100V - - - 100V 100V
              外寸法(mm) 295×445×285 370(間口)×560(奥行)×285(高さ) - - - W640×D380×H500
              内寸法(mm) 230×390×150 - - - - W440×D300×H300
              トラスココード 136-2391 136-2410 - - - -

              シェイキングバスのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました