(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

調理台・スノコ板付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:BW-046
調理台・スノコ板付 チョウリダイ スノコイタツキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,175円
税込単価
30,993円

【特長】・使いやすいオールフラット式スノコ板を採用しています。・堅牢で耐久性に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他作業台
  • 高さ (mm):
    800
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    ステンレス(SUS430)
  • 取付高H(mm):
    60×150

Loading...

商品情報を表示

BW-046の仕様・寸法情報

商品タイプその他作業台間口 (mm)450
奥行 (mm)600高さ (mm)800
本体/オプション本体質量(g)16000.0
トラスココード136-2547材質1ステンレス(SUS430)
取付高H(mm)60×150 - -

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BW-046

450
600
16000.0
136-2547

1個

28,175( 30,993円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすいオールフラット式スノコ板を採用しています。
・堅牢で耐久性に優れたオールフラットスノコ板を採用しました。
・機器や食材の収納性に優れ掃除もしやすく衛生的に保つことができます。
・トップとバックガードのつながりもR仕上げとなっており、清掃性を高めています。
【用途】
・盛付等の作業台に。
【材質】
・ステンレス(SUS430)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

調理台・スノコ板付の型番BW-046のページです。
型番BW-046に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

調理台・スノコ板付

調理台・スノコ板付

    調理台・スノコ板付バックガードなし

    調理台・スノコ板付バックガードなし

      調理台・引戸付 BHシリーズ

      調理台・引戸付 BHシリーズ

        調理台・引出スノコ付

        調理台・引出スノコ付

          調理台 引出しスノコ板付

          調理台 引出しスノコ板付

            調理台引戸付

            調理台引戸付

              調理台・引出引戸付

              調理台・引出引戸付

                ガスコンロ

                ガスコンロ

                  コンロ台

                  コンロ台

                    ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行438mm

                    ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行438mm

                      ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行738mm

                      ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行738mm

                        ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行588mm

                        ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行588mm

                          ステンレス作業台 オプション 中板

                          ステンレス作業台 オプション 中板

                            メーカー マルゼン マルゼン マルゼン マルゼン マルゼン マルゼン マルゼン マルゼン マルゼン シンコー シンコー シンコー サカエ
                            通常価格 28,175円 26,834円 44,617円 53,280円 51,930円 68,454円 55,223円 44,851円 33,812円 11,095円 23,763円 12,675円 9,141円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目   4日目   4日目   3日目  
                            商品タイプ その他作業台 - その他作業台 その他作業台 その他作業台 その他作業台 その他作業台 - その他作業台 - - - ステンレス作業台
                            高さ (mm) 800 800 800 800 800 800 800 - 650 - - - -
                            本体/オプション 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 オプション オプション オプション オプション
                            材質1 ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) - ステンレス(SUS430) - - - -
                            取付高H(mm) 60×150 - - - - - - - - - - - -

                            調理台・スノコ板付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BW-066
                            BW-076
                            BW-096
                            BW-106
                            BW-126
                            BW-156
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 質量(g) トラスココード

                            28,469円

                            ( 31,316円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            60060019000.0136-2464

                            33,560円

                            ( 36,916円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            75060022000.0136-2505

                            35,094円

                            ( 38,603円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            90060025000.0136-4030

                            40,569円

                            ( 44,626円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            100060027000.0136-2541

                            42,094円

                            ( 46,303円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            120060033000.0136-2517

                            49,904円

                            ( 54,894円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            150060039000.0136-2483
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 質量(g) トラスココード

                            ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト