(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BW0250
防水ブチル両面テープ BW02 ボウスイブチルリョウメンテープ BW02

防水ブチル両面テープ BW02 BW0250

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
773円
税込単価
850円

【特長】・耐候性に優れます。・金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。【用途...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    20
  • テープ厚(mm):
    0.4
  • 色:
    ブラック
  • 基材:
    ポリエチレン系
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • タイプ:
    両面
  • テープカット条件:
    切断にはカッターが必要
  • 粘着力(N/25mm):
    20
  • 基材詳細:
    ポリエチレンワリフ
  • 粘着剤詳細:
    ブチルゴム系

(i)ご注意

  • 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。 電気絶縁用には使用しないで下さい。 貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。 テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。

Loading...

BW0250 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

防水ブチル両面テープ BW02 製品特長
  • 住宅の品質重視時代に対応した防水テープ
  • BW-01の薄手タイプ
  • NYG協会推奨品
 
基材粘着剤粘着力(N/25mm)厚さ(mm)幅(mm)長さ(m)
PEワリフブチルゴム系20.00.4050、75、10020

※上記の数値は当社試験法により測定した一例であり、保証値ではありません。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BW0250

50
4547691381484
828-3100
860.000
10

5個

773( 850円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐候性に優れます。
・金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。
【用途】
・建築防水用に。(特に透湿防水シートを使用する場所に適しています)

(i)ご注意

  • 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。 電気絶縁用には使用しないで下さい。 貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。 テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。

カタログ

 

BW0250で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水ブチル両面テープ BW02の型番BW0250のページです。
型番BW0250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水ブチル両面テープ BW02

防水ブチル両面テープ BW02

    防水ブチルテープ(片面タイプ)

    防水ブチルテープ(片面タイプ)

      防水ブチルテープ(両面タイプ)

      防水ブチルテープ(両面タイプ)

        防水用両面粘着テープ(デザインラベル)

        防水用両面粘着テープ(デザインラベル)

          スリオン 片面スーパーブチルテープ

          スリオン 片面スーパーブチルテープ

            強力防水用両面テープ(黒)KZ-12

            強力防水用両面テープ(黒)KZ-12

              AB防水ブチルテープ

              AB防水ブチルテープ

                エースクロス気密防水片面粗面用

                エースクロス気密防水片面粗面用

                  アクリル気密防水両面テープ AW-02

                  アクリル気密防水両面テープ AW-02

                    アクリル気密防水テープ AS-02

                    アクリル気密防水テープ AS-02

                      BW-01 防水ブチルテープ(両面タイプ)

                      BW-01 防水ブチルテープ(両面タイプ)

                        スリオン スーパーブチルテープ片面 黒

                        スリオン スーパーブチルテープ片面 黒

                          スリオン スーパーブチルテープ(白色)

                          スリオン スーパーブチルテープ(白色)

                            メーカー オカモト オカモト オカモト マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック nitoms オカモト 光洋化学 オカモト オカモト オカモト マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック
                            通常価格 773円 853円 843円 609円 914円 677円 917円 869円 860円 679円 11,445円 860円 2,118円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   4日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目   1日目   7日目   2日目   1日目  
                            テープ長さ(m) 20 20 20 15 20 10 20 20 20 20 20 20 15
                            テープ厚(mm) 0.4 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 - 0.195 0.16 0.5 0.35 1
                            ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック / ホワイト ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラウン ブラック ホワイト
                            基材 ポリエチレン系 - ポリエチレン系 ポリエチレン系 - ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレンクロス ポリエチレン系 - ポリエチレン系 ポリエチレンクロス ポリエチレン系
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - アクリル系 アクリル系 アクリル系 - ゴム系 ゴム系

                            防水ブチル両面テープ BW02のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BW02100
                            BW0275
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?テープ幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (g)

                            1,283円

                            ( 1,411円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            101004547691381507828-30991660.000

                            962円

                            ( 1,058円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            10754547691381491828-31011105.000

                            気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました