(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BW-01-100
防水ブチルテープ(両面タイプ) ボウスイブチルテープ(リョウメンタイプ)

防水ブチルテープ(両面タイプ) BW-01-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,482円
税込単価
1,630円

住宅の品質重視時代に対応した防水テープ。【特長】・ブチルゴム系粘着剤を使用して...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    20
  • テープ厚(mm):
    0.5
  • 色:
    ブラック
  • 基材:
    ポリエチレン系
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • タイプ:
    両面
  • テープカット条件:
    切断にはカッターが必要
  • 粘着力(N/25mm):
    22
  • 基材詳細:
    ポリエチレンワリフ
  • 粘着剤詳細:
    ブチルゴム系

(i)ご注意

  • 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。 貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。 テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。

型番

BW-01-100 解除

Loading...

BW-01-100 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BW-01-100

100
4970520343900
808-0927
1688.000
10

5個

1,482( 1,630円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

住宅の品質重視時代に対応した防水テープ。
【特長】
・ブチルゴム系粘着剤を使用しており、耐候性に優れています
・NYG(日本窯業外装材協会)推奨品です
・金属面はもとより、粗面にもよくなじみます
【用途】
・防水工事や自動車板金

(i)ご注意

  • 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。 貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。 テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。

BW-01-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水ブチルテープ(両面タイプ)の型番BW-01-100のページです。
型番BW-01-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水ブチルテープ(両面タイプ)

防水ブチルテープ(両面タイプ)

    防水ブチルテープ(片面タイプ)

    防水ブチルテープ(片面タイプ)

      防水ブチル両面テープ BW02

      防水ブチル両面テープ BW02

        スリオン 両面スーパーブチルテープ

        スリオン 両面スーパーブチルテープ

          防水用両面粘着テープ(デザインラベル)

          防水用両面粘着テープ(デザインラベル)

            AB防水ブチルテープ

            AB防水ブチルテープ

              全天テープ No.6922(両面強粘着タイプ) 防水・気密テープ

              全天テープ No.6922(両面強粘着タイプ) 防水・気密テープ

                エースクロス気密防水片面粗面用

                エースクロス気密防水片面粗面用

                  エースクロス031アルミ気密防水テープ

                  エースクロス031アルミ気密防水テープ

                    No.545 ブチル両面テープ

                    No.545 ブチル両面テープ

                      窓・サッシ用気密パッキン G0081 G0082

                      窓・サッシ用気密パッキン G0081 G0082

                        強力防水用両面テープ(黒)KZ-12

                        強力防水用両面テープ(黒)KZ-12

                          スリオン 片面スーパーブチルテープ

                          スリオン 片面スーパーブチルテープ

                            メーカー オカモト オカモト オカモト マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック オカモト 日東電工 光洋化学 光洋化学 オカモト nitoms nitoms マクセルスリオンテック
                            通常価格 843円 853円 773円 954円 609円 917円 14,099円 869円 860円 28,885円 1,119円 677円 914円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目~   7日目   5日目   1日目   1日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            テープ長さ(m) 20 20 20 20 15 20 20 20 20 15 10 10 20
                            テープ厚(mm) 0.5 0.5 0.4 0.45 1 0.5 0.5 - - 1 5 1 0.5
                            ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック - ブラウン ブラック ブラック ブラック / ホワイト
                            基材 ポリエチレン系 - ポリエチレン系 - ポリエチレン系 ポリエチレン系 - ポリエチレンクロス ポリエチレンクロス ポリエチレン系 EPDM ポリエチレン系 -
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - - アクリル系 アクリル系 - アクリル系 ゴム系 ゴム系

                            防水ブチルテープ(両面タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BW-01-50
                            BW-01-75
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?テープ幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (g)

                            843円

                            ( 927円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            10504970520343924808-0928920.000

                            1,111円

                            ( 1,222円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            10754970520343917808-09291270.000

                            気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました