(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVシート 4000 BU40-5454 シルバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

UVシート 4000 BU40-5454 シルバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,824円
税込単価
13,006円

【特長】・UVダブルコーティング仕様で紫外線をカットします・従来シートと比較し...

詳細情報を確認する

型番

BU40-5454 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BU40-5454

1個

11,824( 13,006円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・UVダブルコーティング仕様で紫外線をカットします
・従来シートと比較して耐久性や耐候性に優れ、紫外線を浴びる野外において効力を発揮します
・サビに強いアルミ製のハトメ付きです
【用途】
・雨よけ・日よけ、運搬運送、農作業等にお使いいただけます
【商品仕様】
・約18畳、ハトメ数24個
・IRIS UVシート 4000 BU40-5454 シルバー
・JANコード:4905009729708
・トラスココード:511-7399
・質量:17.9kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

UVシート 4000 BU40-5454 シルバーの型番BU40-5454のページです。
型番BU40-5454に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVシート 4000 BU40-5454 シルバー

UVシート 4000 BU40-5454 シルバー

    UVシート 4000 BU40-7290 シルバー

    UVシート 4000 BU40-7290 シルバー

      UVシート 4000 BU40-5472 シルバー

      UVシート 4000 BU40-5472 シルバー

        UVシート 4000 BU40-3645 シルバー

        UVシート 4000 BU40-3645 シルバー

          UVシート 4000 BU40-2727 シルバー

          UVシート 4000 BU40-2727 シルバー

            UVシート 4000 BU40-2736 シルバー

            UVシート 4000 BU40-2736 シルバー

              UVシート 4000 BU40-1827 シルバー

              UVシート 4000 BU40-1827 シルバー

                UVシート 4000 BU40-7272 シルバー

                UVシート 4000 BU40-7272 シルバー

                  UVシート 4000 BU40-3636 シルバー

                  UVシート 4000 BU40-3636 シルバー

                    UVシート 4000 BU40-3654 シルバー

                    UVシート 4000 BU40-3654 シルバー

                      UVシート 4000 BU40-1010 シルバー

                      UVシート 4000 BU40-1010 シルバー

                        UVクリアシート

                        UVクリアシート

                          0.26mm UVシート

                          0.26mm UVシート

                            メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ エスコ エスコ
                            通常価格 11,824円 26,191円 15,450円 6,273円 2,808円 2,897円 2,034円 20,499円 5,810円 5,503円 48,694円 4,410円 6,960円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   6日目   6日目   6日目   4日目   2日目   5日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ UVシート UVシート UVシート UVシート UVシート UVシート UVシート UVシート - UVシート UVシート UVシート UVシート
                            形状 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ - 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ
                            シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー - シルバー シルバー 透明 シルバー
                            JANコード 4905009729708 4905009729739 4905009729715 4905009729685 4905009729654 4905009729661 4905009729647 4905009729722 4905009729678 4905009729692 4905009729746 - -
                            トラスココード 511-7399 511-7445 511-7402 512-5391 512-5367 512-5375 512-5090 511-7411 512-5383 512-5405 511-7381 - -

                            UVシート 4000 BU40-5454 シルバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            UVシートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました