(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVシート 4000 BU40-1010 シルバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

UVシート 4000 BU40-1010 シルバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,694円
税込単価
53,563円

【特長】・UVダブルコーティング仕様で紫外線をカットします・従来シートと比較し...

詳細情報を確認する

型番

BU40-1010 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BU40-1010

1個

48,694( 53,563円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・UVダブルコーティング仕様で紫外線をカットします
・従来シートと比較して耐久性や耐候性に優れ、紫外線を浴びる野外において効力を発揮します
・サビに強いアルミ製のハトメ付きです
【用途】
・雨よけ・日よけ、運搬運送、農作業等にお使いいただけます
【商品仕様】
・約60畳、ハトメ数44個
・IRIS UVシート 4000 BU40-1010 シルバー
・JANコード:4905009729746
・トラスココード:511-7381
・質量:20.3kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

UVシート 4000 BU40-1010 シルバーの型番BU40-1010のページです。
型番BU40-1010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVシート 4000 BU40-1010 シルバー

UVシート 4000 BU40-1010 シルバー

    UVシート 4000 BU40-7290 シルバー

    UVシート 4000 BU40-7290 シルバー

      UVシート 4000 BU40-7272 シルバー

      UVシート 4000 BU40-7272 シルバー

        UVシート 4000 BU40-3636 シルバー

        UVシート 4000 BU40-3636 シルバー

          UVシート 4000 BU40-1827 シルバー

          UVシート 4000 BU40-1827 シルバー

            UVシート 4000 BU40-5472 シルバー

            UVシート 4000 BU40-5472 シルバー

              UVシート 4000 BU40-3654 シルバー

              UVシート 4000 BU40-3654 シルバー

                UVシート 4000 BU40-2727 シルバー

                UVシート 4000 BU40-2727 シルバー

                  UVシート 4000 BU40-3645 シルバー

                  UVシート 4000 BU40-3645 シルバー

                    UVシート 4000 BU40-5454 シルバー

                    UVシート 4000 BU40-5454 シルバー

                      UVシート 4000 BU40-2736 シルバー

                      UVシート 4000 BU40-2736 シルバー

                        ターピーUVクロス #5000 ODグリーン

                        ターピーUVクロス #5000 ODグリーン

                          ターピーUVクロス #4000

                          ターピーUVクロス #4000

                            メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ 萩原工業 萩原工業
                            通常価格 48,694円 26,191円 20,499円 5,810円 2,034円 15,450円 5,503円 2,808円 6,273円 11,824円 2,897円 65,655円 58,360円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   2日目   6日目   4日目   5日目   6日目   4日目   4日目   6日目   5日目   5日目~  
                            商品タイプ UVシート UVシート UVシート - UVシート UVシート UVシート UVシート UVシート UVシート UVシート UVシート -
                            形状 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ - 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ ロールタイプ -
                            シルバー シルバー シルバー - シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー ODグリーン -
                            JANコード 4905009729746 4905009729739 4905009729722 4905009729678 4905009729647 4905009729715 4905009729692 4905009729654 4905009729685 4905009729708 4905009729661 - -
                            トラスココード 511-7381 511-7445 511-7411 512-5383 512-5090 511-7402 512-5405 512-5367 512-5391 511-7399 512-5375 - -

                            UVシート 4000 BU40-1010 シルバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            UVシートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました