(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HIT ベルトレンチ

型番:BTW14
HIT ベルトレンチ パイプレンチ

通常単価(税別)
9,272円
税込単価
10,199円

【特長】・パイプに傷を付けないナイロンベルトを採用し、傷つき易い個所の作業に最...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    300
  • 材質1:
    本体・特殊合金鋼
  • 材質2:
    ベルト・ナイロン繊維

Loading...

BTW14 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
くわえられる管外径(mm)
くわえられる管呼び寸法
ベルト(mm)幅×長さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BTW14

4953830260082
814-5173
630.0
17~355
10~350A
31×1400

1個

9,272( 10,199円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプに傷を付けないナイロンベルトを採用し、傷つき易い個所の作業に最適です。
・頭が小さいのでパイプレンチの入らないような箇所で使用できます。
【用途】
・磨き管、ビニールパイプ、などの締め付け作業に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

HIT ベルトレンチの型番BTW14のページです。
型番BTW14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HIT ベルトレンチ

HIT ベルトレンチ

    ベルトレンチ

    ベルトレンチ

      ベルトレンチ 部品 替えベルト

      ベルトレンチ 部品 替えベルト

        アルミ製ベルトレンチ (無傷型)

        アルミ製ベルトレンチ (無傷型)

          チェーンレンチ TCWシリーズ

          チェーンレンチ TCWシリーズ

            アングルコーナーレンチ

            アングルコーナーレンチ

              チェーンレンチ“MCCトング”

              チェーンレンチ“MCCトング”

                MCC アルミパイプレンチ

                MCC アルミパイプレンチ

                  パイプレンチ(TPW)

                  パイプレンチ(TPW)

                    脚付パイプバイス

                    脚付パイプバイス

                      メーカー ヒット ヒット スーパーツール スーパーツール トラスコ中山 松阪商事 松阪商事 松阪商事 トラスコ中山 松阪商事
                      通常価格 5,988円 10,940円 5,807円 5,260円 7,694円 8,070円 7,263円 7,900円 6,490円 25,171円
                      通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目~   5日目  
                      全長(mm) 300 300 - - - 305 300 - - -
                      材質1 本体・特殊合金鋼 特殊鋼 - - - - - - - -
                      材質2 ベルト・ナイロン繊維 - - - - - - - - -

                      HIT ベルトレンチのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      BTW3
                      BTW6
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      JANコード トラスココード 質量(g) くわえられる管外径(mm) くわえられる管呼び寸法 ベルト(mm)幅×長さ

                      5,988円

                      ( 6,587円 )
                      1個 -

                      4日目

                      4953830260037814-5174570.017~8910~80A31×400

                      8,014円

                      ( 8,815円 )
                      1個 -

                      4日目

                      4953830260068814-5175590.017~16510~150A31×700

                      パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました