(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

石材つりクランプ BTS型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

石材つりクランプ BTS型

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
126,241円 113,288円
税込単価
138,865円 124,617円

【特長】・自動着脱装置付きです。・押さえパッドにウレタンゴムを使用していますの...

詳細情報を確認する

  • 基本使用荷重(t):
    0.06~0.3
  • トラスココード:
    851-6144
  • 質量(g):
    13100.0
  • 材質1:
    高抗張力鋼
  • クランプ範囲(mm):
    240~355(0.7尺~1.5尺)

(i)ご注意

  • 多点つりは出来ません。
  • クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
  • ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

BTS-300-240-335 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BTS-300-240-335

1個

126,241円

113,288

( 124,617円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動着脱装置付きです。
・押さえパッドにウレタンゴムを使用していますので石材に傷を付けません。
・1台で広範囲の寸法の石材に対応します。
【用途】
・適用部材:石材、墓石、造園石、建築用石、土木用石、他あらゆる石材
・つり上げ・運搬・敷設・撤去 に。
【材質】
・高抗張力鋼

(i)ご注意

  • 多点つりは出来ません。
  • クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
  • ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

石材つりクランプ BTS型の型番BTS-300-240-335のページです。
型番BTS-300-240-335に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

石材つりクランプ BTS型

石材つりクランプ BTS型

    U字溝吊クランプオート内張型(パッド式)(ワイヤーロープ・リング付)

    U字溝吊クランプオート内張型(パッド式)(ワイヤーロープ・リング付)

      50- 80mm/250kg U字溝竪吊クランプ

      50- 80mm/250kg U字溝竪吊クランプ

        パレットプーラー

        パレットプーラー

          吊クランプPW型

          吊クランプPW型

            天秤(上部ワイヤロープ・リング付キャパ調整式)

            天秤(上部ワイヤロープ・リング付キャパ調整式)

              基礎ブロックつりクランプ EFG型

              基礎ブロックつりクランプ EFG型

                コンクリート製品用つりクランプ ECC型

                コンクリート製品用つりクランプ ECC型

                  異形棒鋼・丸棒つり専用クランプ DHKDS型

                  異形棒鋼・丸棒つり専用クランプ DHKDS型

                    間知ブロックマトメ吊(ワイヤーロープ・リング付)

                    間知ブロックマトメ吊(ワイヤーロープ・リング付)

                      ドラム缶用つりクランプ DLV型

                      ドラム缶用つりクランプ DLV型

                        象印 ねじクランプ5t

                        象印 ねじクランプ5t

                          石材クランプ

                          石材クランプ

                            メーカー イーグル・クランプ スーパーツール エスコ スリーエッチ 日本クランプ スーパーツール イーグル・クランプ イーグル・クランプ 日本クランプ スーパーツール イーグル・クランプ 象印 スリーエッチ
                            通常価格 126,241円 79,763円 19,714円 18,435円 62,900円 48,790円 46,977円 47,667円 154,951円 106,816円 82,141円 78,521円 32,000円
                            通常出荷日 5日目   1日目~   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   4日目   4日目   4日目~   5日目   4日目   4日目   1日目~  
                            基本使用荷重(t) 0.06~0.3 - 0.25 - - 2 0.01~0.1 0.035~0.35 - 0..5 0.02~0.5 5 -
                            トラスココード 851-6144 - - - - - 851-6160 - - - 851-6148 - -
                            質量(g) 13100.0 - - - - - 2600.0 - - - 7800.0 - -
                            材質1 高抗張力鋼 - - - - - 高抗張力鋼 高抗張力鋼 - - 高抗張力鋼 - -
                            クランプ範囲(mm) 240~355(0.7尺~1.5尺) - - - - - 100~160 - - - - - -

                            石材つりクランプ BTS型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました