(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

融雪剤トーカスSi

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

融雪剤トーカスSi

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,495円 ~ 11,268円
税込価格
6,045円 ~ 12,395円

【特長】・除雪後の凍結面または圧雪面にジョウロなどで散布するだけで滑りにくい路...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    除雪対策用品
  • 種類:
    その他
  • 材質1:
    カリウム混合物
  • 材質2:
    カリウム混合物

(i)ご注意

  • 他の融雪剤と同時に散布しないでください -10℃以上で使用してください。-11℃以下になると材料が凍結する恐れがあります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(kg)
質量(g)
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
6000.0
807-2682
4560219451865

4個

5,495( 6,045円 )

4日目

12
12000.0
807-2683
4560219451896

4個

11,268( 12,395円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・除雪後の凍結面または圧雪面にジョウロなどで散布するだけで滑りにくい路面になります。
・非塩素系、環境配慮タイプの融雪(氷)剤で、植物の生育および生物へ悪影響がありません。
・液状タイプで即効性に優れています。
・金属(鉄・アルミ)を腐食させません。
・均一な融雪(氷)効果が得られます。
・AMSの規格試験で、環境への安全性が立証されました。
【用途】
・一般道路、駐車場、玄関まわりなどの融雪に。
・除雪後の凍結面または圧雪面のスリップ防止に。
・作業内容:除雪後または圧雪面の路面に散布
・目的:道路や玄関まわりの融雪(氷)

(i)ご注意

  • 他の融雪剤と同時に散布しないでください -10℃以上で使用してください。-11℃以下になると材料が凍結する恐れがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

融雪剤トーカスSi

融雪剤トーカスSi

    コンパル 氷・割るくん

    コンパル 氷・割るくん

      住宅用凍結防止剤 "凍ランブルー"

      住宅用凍結防止剤 "凍ランブルー"

        強力結露吸水テープ2WAY

        強力結露吸水テープ2WAY

          除雪ホーキ

          除雪ホーキ

            結露吸水断熱パネル

            結露吸水断熱パネル

              発熱ウェアシリーズ ボディータフネス ネックウォーマー

              発熱ウェアシリーズ ボディータフネス ネックウォーマー

                KYK 住宅用凍結防止剤凍ランブルー200L

                KYK 住宅用凍結防止剤凍ランブルー200L

                  スノーポール

                  スノーポール

                    雪つかない 100ml

                    雪つかない 100ml

                      発熱ウェアシリーズ ボディータフネス サーモタイツ

                      発熱ウェアシリーズ ボディータフネス サーモタイツ

                        ホカホカレッグウォーマー レッグウォーマー

                        ホカホカレッグウォーマー レッグウォーマー

                          “窓ぴたテープ”

                          “窓ぴたテープ”

                            メーカー ABC商会 コンパル 古河薬品工業 nitoms コンパル nitoms おたふく手袋 古河薬品工業 ユニット コンパル おたふく手袋 トーヨーセフティー ワタナベ工業
                            通常価格 5,495円 1,307円 701円 883円 1,138円 814円 990円 90,793円 53,133円 696円 1,311円 1,400円 417円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   6日目   1日目   6日目   1日目   4日目   9日目   1日目   1日目   4日目   2日目  
                            商品タイプ 除雪対策用品 - - - - - - - - - - - -
                            種類 その他 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 カリウム混合物 - - - - - - - - - - - -
                            材質2 カリウム混合物 - - - - - - - - - - - -

                            融雪剤トーカスSi のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            解氷剤・融雪剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました