(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハスコー BTC-629 バッテリーターミナルクランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハスコー BTC-629 バッテリーターミナルクランプ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
37,972円 33,882円
税込単価
41,769円 37,270円

【特長】・ボンネットを開けて即作業できます。・純正タイプターミナルも各種用意し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    汎用ツール
  • トラスココード:
    853-5890
  • JANコード:
    4580372200346
  • 質量(g):
    705
  • 詳細タイプ:
    バッテリーターミナルクランプ

型番

BTC-629 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BTC-629

1個

37,972円

33,882

( 37,270円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボンネットを開けて即作業できます。
・純正タイプターミナルも各種用意しています。
【用途】
・バッテリーケーブルのターミナル交換および加工ツール。
【商品仕様】
・BTC-629バッテリーターミナルクランプ
・JANコード:4580372200346
・トラスココード:853-5890
・質量:705g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハスコー BTC-629 バッテリーターミナルクランプの型番BTC-629のページです。
型番BTC-629に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハスコー BTC-629 バッテリーターミナルクランプ

ハスコー BTC-629 バッテリーターミナルクランプ

    プッシュリベットクリップセット(12種)

    プッシュリベットクリップセット(12種)

      [自動車用]内張クリップ

      [自動車用]内張クリップ

        メーカー HASCO エスコ エスコ
        通常価格 37,972円 14,680円 10,670円
        通常出荷日 5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
        商品タイプ 汎用ツール 内装関連 内装関連
        トラスココード 853-5890 - -
        JANコード 4580372200346 - -
        質量(g) 705 - -
        詳細タイプ バッテリーターミナルクランプ - -

        ハスコー BTC-629 バッテリーターミナルクランプのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました