(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水切台 (ブリーム)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BSW-126
水切台 (ブリーム) ミズキリダイ (ブリーム)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
60,868円 54,781円
税込単価
66,955円 60,259円

【特長】・使いやすいオールフラット式スノコ板を採用。堅牢で耐久性に優れたオール...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • キャスター:
  • 材質1:
    ステンレス(SUS430)
  • 詳細タイプ:
    水切台

型番

BSW-126 解除

Loading...

商品情報を表示

BSW-126 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BSW-126

1200×600×800
136-2508
31000

1個

60,868円

54,781

( 60,259円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすいオールフラット式スノコ板を採用。堅牢で耐久性に優れたオールフラットスノコ板を採用しました。
【用途】
・水切他、盛付台としても使用可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

水切台 (ブリーム)の型番BSW-126のページです。
型番BSW-126に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水切台 (ブリーム)

水切台 (ブリーム)

    一槽キャビネットシンク 間口1800mm

    一槽キャビネットシンク 間口1800mm

      引出し付一槽水切シンク右水槽

      引出し付一槽水切シンク右水槽

        一槽キャビネットシンク 間口600mm

        一槽キャビネットシンク 間口600mm

          ステンレスー槽水切付流し台 SUS430

          ステンレスー槽水切付流し台 SUS430

            引出し付一槽水切シンク左水槽

            引出し付一槽水切シンク左水槽

              ABC-7560 ステンレス作業台

              ABC-7560 ステンレス作業台

                一槽水切キャビネットシンク左水槽

                一槽水切キャビネットシンク左水槽

                  二槽ゴミ入付シンク

                  二槽ゴミ入付シンク

                    二槽水切シンク(ホース付)

                    二槽水切シンク(ホース付)

                      マルゼン 三槽シンク(ホース付)

                      マルゼン 三槽シンク(ホース付)

                        スタンドタッチテーブル

                        スタンドタッチテーブル

                          ワークテーブル ワイドタイプ 固定式H900mm SWPWHシリーズ

                          ワークテーブル ワイドタイプ 固定式H900mm SWPWHシリーズ

                            メーカー マルゼン 東製作所 東製作所 東製作所 サンウェーブ 東製作所 シンコー 東製作所 マルゼン マルゼン マルゼン アズワン アズワン
                            通常価格 41,980円 260,945円 147,250円 57,051円 73,938円 59,455円 49,100円 74,885円 110,606円 67,106円 85,148円 31,350円 102,139円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   11日目~   5日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   9日目  
                            商品タイプ その他 - - - 流し台 - - - 流し台 流し台 流し台 作業台 作業台
                            キャスター - - - - - - -
                            材質1 ステンレス(SUS430) - - - - - - - ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) - -
                            詳細タイプ 水切台 - - - - - - - - - - - -

                            水切台 (ブリーム)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BSW-066
                            BSW-096
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (mm)
                            トラスココード 質量(g)

                            41,980円

                            ( 46,178円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            600×600×800136-249118000.0

                            48,517円

                            ( 53,369円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            900×600×800136-252124000

                            サイド実験台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました