(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルトストッパーテレビ用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BST-N1052B
ベルトストッパーテレビ用【2個入り】 ベルトストッパーテレビヨウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,478円
税込単価
9,326円

【特長】・液晶テレビの転倒を防ぐ・震度7クラス対応です・耐震マットの貼れないス...

詳細情報を確認する

  • 色:
    その他
  • 詳細色:
    ブラック
  • 材質1:
    プレート:ABS樹脂 マット:バイオマスウレタンゲル ベルト:ポリエステル

(i)ご注意

  • 塗装面が弱い物、ヒビ、キズがあるものは、ダメージを与える可能性があります。
  • 取り外し後、材質によっては、設置場所と周辺に差が生じる場合があります。(化粧板、木材、石材など)
  • 本製品で物を吊り下げないでください。
  • 塗装面が弱い物、ヒビ、キズがあるものは、ダメージを与える可能性があります。 取り外し後、材質によっては、設置場所と周辺に差が生じる場合があります。(化粧板、木材、石材など) 本製品で物を吊り下げないでください。

型番

BST-N1052B 解除

Loading...

 
カタログを表示

BST-N1052B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
均等荷重(kg)
本体寸法(mm)幅×長さ×厚さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BST-N1052B

4544391780104
109-8972
285
41~65V型
プレート:56×106×18(マット貼り付け時) ベルト:20×740

1パック

2個入り

8,478( 9,326円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・液晶テレビの転倒を防ぐ
・震度7クラス対応です
・耐震マットの貼れないスタンド形状にも使用可能です
・テレビを持ち上げずに設置ができます
・取り外し・設置が簡単

(i)ご注意

  • 塗装面が弱い物、ヒビ、キズがあるものは、ダメージを与える可能性があります。
  • 取り外し後、材質によっては、設置場所と周辺に差が生じる場合があります。(化粧板、木材、石材など)
  • 本製品で物を吊り下げないでください。
  • 塗装面が弱い物、ヒビ、キズがあるものは、ダメージを与える可能性があります。 取り外し後、材質によっては、設置場所と周辺に差が生じる場合があります。(化粧板、木材、石材など) 本製品で物を吊り下げないでください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルトストッパーテレビ用の型番BST-N1052Bのページです。
型番BST-N1052Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルトストッパーテレビ用

ベルトストッパーテレビ用

    転倒防止粘着マット ECT-4054 ブルー

    転倒防止粘着マット ECT-4054 ブルー

      キャビネット耐震金具(耐震マット付)

      キャビネット耐震金具(耐震マット付)

        プロセブン(R)耐震マット

        プロセブン(R)耐震マット

          プロセブン耐震マット 厚さ5mm

          プロセブン耐震マット 厚さ5mm

            耐震グッズ リンクストッパーL型 LS-384 4本入

            耐震グッズ リンクストッパーL型 LS-384 4本入

              耐震マット エコタイプ

              耐震マット エコタイプ

                L型ストッパー(耐震マット付)

                L型ストッパー(耐震マット付)

                  リンクストッパー(各4本入)

                  リンクストッパー(各4本入)

                    メーカー プロセブン アイリスオーヤマ プロセブン アズワン 東京硝子器械 ミドリ安全 プロセブン プロセブン アズワン
                    通常価格 5,633円 1,201円 8,844円 1,900円 3,100円 3,569円 2,039円 4,368円 3,220円
                    通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                    その他 - その他 - - クリーム色(不透明) - その他 クリーム色(不透明)
                    詳細色 ブラック - 金具:ホワイト、マット:ブルー - - - - - -
                    材質1 プレート:ABS樹脂 マット:バイオマスウレタンゲル ベルト:ポリエステル - 金具:スチール - - - バイオマスウレタンゲル ウレタンゲル -

                    ベルトストッパーテレビ用のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    BST-N0552B
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    JANコード トラスココード 質量(g) 均等荷重(kg) 本体寸法(mm)幅×長さ×厚さ

                    5,633円

                    ( 6,196円 )

                    2個入り

                    1パック あり

                    4日目

                    4544391780005109-8973220~40V型プレート:56×56×18(マット貼り付け時) ベルト:20×740

                    転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました