(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブロ-ドモンキレンチ

ブロ-ドモンキレンチ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,030円 ~ 7,080円  特別価格 
税込価格
5,533円 ~ 7,788円  特別価格 

【特長】・軽く、薄く、大きな口開きです。・手に優しい天然ゴムグリップです。【用...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    クロームモリブデン鋼

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

【商品仕様】
<型番:BSM-24>
・色:グリーン
・全長(mm):150
・最大口開き(mm):24
・先端厚さ(mm):5.5
・材質:クロームモリブデン鋼
<型番:BSM-36>
・色:ブラック
・全長(mm):250
・最大口開き(mm):36
・先端厚さ(mm):11.5
商品情報を表示

型番リスト

型番
最大口開き(mm)
全長(mm)
質量(g)
JANコード
トラスココード
先端厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
24
150
110
4953830201245
814-5143
グリーン
5.5

1個

5,030( 5,533円 )

3日目

36
250
320
4953830201368
814-5145
ブラック
11.5

1個

7,080円

6,999

( 7,699円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽く、薄く、大きな口開きです。
・手に優しい天然ゴムグリップです。
【用途】
・狭い箇所でのナットの締め付け等
【材質】
・クロームモリブデン鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブロ-ドモンキレンチ

ブロ-ドモンキレンチ

    モンキーレンチ TUM

    モンキーレンチ TUM

      パイプレンチ兼用モンキーレンチ ブラック仕上げ

      パイプレンチ兼用モンキーレンチ ブラック仕上げ

        たて型アルミワイドパイレン

        たて型アルミワイドパイレン

          スピードレンチ

          スピードレンチ

            175mm/34mm モンキーレンチ(薄口・広口)

            175mm/34mm モンキーレンチ(薄口・広口)

              ウルトラワイドモンキーレンチ

              ウルトラワイドモンキーレンチ

                薄口モンキーレンチ

                薄口モンキーレンチ

                  モンキーレンチ(目盛り付)

                  モンキーレンチ(目盛り付)

                    クイックモンキーレンチ

                    クイックモンキーレンチ

                      薄型イグザクトレンチ(ベントタイプ)

                      薄型イグザクトレンチ(ベントタイプ)

                        モンキレンチ 100mm

                        モンキレンチ 100mm

                          ワイドモンキーレンチ(ショートタイプ)

                          ワイドモンキーレンチ(ショートタイプ)

                            メーカー ヒット TRAD バーコ トップ工業 トップ工業 エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 M&M フジ矢 トップ工業 E-Value トラスコ中山
                            通常価格 5,030円 2,440円 5,748円 14,848円 3,744円 5,590円 3,341円 2,825円 1,070円 6,000円 5,452円 993円 1,750円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            材質1 クロームモリブデン鋼 - - - - - - - - - - - -

                            ブロ-ドモンキレンチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました