(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

B&S型定盤A級

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BSJ-2030
B&S型定盤A級 ジョウバン

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
119,314円 114,207円
税込単価
131,245円 125,628円

【特長】・背骨補強骨は歪曲を防止するよう設計され、三点支持によりバランスを保つ...

詳細情報を確認する

型番

BSJ-2030 解除

Loading...

商品情報を表示

BSJ-2030 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
平面精度(μm)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BSJ-2030

3
200
300
70
4520698000299
838-1543
18000.0

1個

119,314円

114,207

( 125,628円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・背骨補強骨は歪曲を防止するよう設計され、三点支持によりバランスを保つようになっております。
・ハンドル付です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

B&S型定盤A級の型番BSJ-2030のページです。
型番BSJ-2030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

B&S型定盤A級

B&S型定盤A級

    スチールパラレル HGPシリーズ

    スチールパラレル HGPシリーズ

      レール型定盤 機械仕上

      レール型定盤 機械仕上

        石製精密定盤

        石製精密定盤

          工作用定盤

          工作用定盤

            石製コンパレータスタンド

            石製コンパレータスタンド

              精密検査用定盤

              精密検査用定盤

                スチールパラレル P1~P20

                スチールパラレル P1~P20

                  精密検査用定盤(JIS 0級)

                  精密検査用定盤(JIS 0級)

                    メーカー ユニセイキ ニューストロング ナベヤ アズワン ナベヤ 新潟精機(SK) ユニセイキ 新潟精機(SK) エスコ
                    通常価格 69,444円 10,294円 91,800円 54,068円 193,800円 61,821円 64,717円 13,992円 70,680円
                    通常出荷日 7日目~   3日目~   3日目~   15日目~   62日目   2日目   19日目   19日目   2日目  
                    商品タイプ 定盤 定盤用工具 定盤 石定盤 定盤 - 定盤 定盤用工具 定盤
                    等級 A級 - - - - - - - 0級
                    材質 鋳鉄 その他 FC250 - FC250 - 鋳鉄 - 鋳鉄

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    BSJ-100100
                    BSJ-2020
                    BSJ-2525
                    BSJ-3030
                    BSJ-3040
                    BSJ-3045
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    平面精度
                    (μm)

                    (mm)
                    奥行
                    (mm)
                    高さ
                    (mm)
                    JANコード トラスココード 質量(g)

                    1,289,013円

                    ( 1,417,914円 )
                    1個 -

                    19日目

                    10100010001804520698000275838-1541410000.0

                    69,444円

                    ( 76,388円 )
                    1個 -

                    7日目

                    3200200654520698000282838-154214000

                    116,370円

                    ( 128,007円 )
                    1個 -

                    7日目

                    3250250804520698000305838-154420000

                    119,314円

                    ( 131,245円 )
                    1個 あり

                    7日目

                    3300300954520698000312838-154524000.0

                    144,454円

                    ( 158,899円 )
                    1個 あり

                    7日目

                    43004001104520698000329838-154635000.0

                    188,637円

                    ( 207,501円 )
                    1個 -

                    7日目

                    53004501104520698000336838-154742000.0

                    定盤カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました